SKINTOP ST-M 20X1.5 RAL 7001 SGY SKINTOP ST-M 20X1.5 RAL 7001 SGY 53111020 SKINTOP® ST-M, förskruvning av polyamid med metrisk gänga, stort greppområde och bra dragavlastning. God oljebeständighet.
SKINTOP BS-M 16X1.5 RAL 9005 BK SKINTOP BS-M 16X1.5 RAL 9005 BK 53111710 SKINTOP® BS-M, metrisk förskruvning i polyamid med inbyggt böj- och knäckskydd, skyddar flexibla kablar i rörliga maskindelar.
SKINTOP STR-M 20X1.5 RAL 7001 SGY SKINTOP STR-M 20X1.5 RAL 7001 SGY 53111120 SKINTOP® STR-M, increased oil-resistant plastic cable gland with permanent vibration protection and reducing seal insert
SKINTOP CLICK 16 RAL 7035 LGY SKINTOP CLICK 16 RAL 7035 LGY 53112686 SKINTOP® CLICK polyamidförskruvning. Tack vare CLICK-systemet går de snabbt att montera. All montering sker från frontsidan.
SKINTOP ST-HF-M 16X1.5 RAL 7035 LGY SKINTOP ST-HF-M 16X1.5 RAL 7035 LGY 53111417 SKINTOP® ST-HF-M, halogenfri förskruvning med metrisk gänga. Extremt flamhämmande och självslocknande. Maximal pålitlighet!
SKINTOP K-M 12X1.5 ATEX PLUS BU SKINTOP K-M 12X1.5 ATEX PLUS BU 54115400 SKINTOP® K-M ATEX plus blue, metric plastic cable gland with high degree of protection for intrinsically safe circuits, explosion-proof
SKINTOP K-M 20X1.5 ATEX PLUS BK SKINTOP K-M 20X1.5 ATEX PLUS BK 54115220 SKINTOP® K-M ATEX plus, metrisk plast förskruvning med hög IP klass. För ATEX installationer.
SKINDICHT KW-M 32X1.5 SKINDICHT KW-M 32X1.5 52106240 SKINDICHT® KW-M, metric, glass fibre-reinforced polyamide angle cable gland to decrease in installation height, space- and weight-saving
SKINTOP KR-M 25X1.5 ATEX PLUS BU SKINTOP KR-M 25X1.5 ATEX PLUS BU 54115435 SKINTOP® KR-M ATEX plus blue, metric plastic cable gland with high degree of protection and reducing seal insert, explosion-proof
SKINTOP SOLAR M16X1.5 SKINTOP SOLAR M16X1.5 53113310 SKINTOP® SOLAR, plastförskruvning för solceller. Med dragavlastning och mycket vibrationssäker. UV- och ozonresistent samt självslocknande.