Webshop

FLEXIMARK® CABLELABEL PUR

Fleximark® Cablelable PUR är kabelmärkning för inomhus- och utomhusbruk i industrimiljö.

  • Halogenfri och flamskyddad
  • Monteras direkt på kabel med plastbuntband
  • Olika storlekar ger olika stora skrivytor
  • Färg: Gul, vit, röd, orange, blå, svart, grön (beroende på storlek)
  • Temperaturområde:: -50°C upp till +80°C
  • Godkännande: Råmaterial: UL 94-V0
  • Motstånd: Hållbarhet av text (med färgband FTI-Y): MIL81531 (SAE-AS81531-1998
    Clause 3.4.2/4.6.2)
    Motstånd mot lösningsmedel: MIL-STD-202G. MIL81531 (SAE-AS81531-1998
    Clause 3.4.2/4.6.2)
  • Rekommenderat färgband: FTI-Y (Termotransferskrivare CAB)
Kabelmärkning Fleximark

Fördelar

  • Skriv ut din egen märkning när du behöver den
  • Anpassad för industrimiljö
  • Halogenfri och flamskyddad
  • Text med långsiktig hållbarhet tack vare termotransferutskrift
  • Termotransferutskriftsmetoden ökar motstånd mot nötning, olja och kemikalier
  • Flexibelt material - enkelt att montera
  • Etikettrullen ger en bättre överblick över utskriften