Koppar- och aluminiumtillägg
LAPP gör en justering av koppar- och aluminiumpriset en gång i månaden. Snittet av föregående månads pris används för beräkning av tillägget.
För dig som kund innebär det att tillägget alltid följer den löpande prisutvecklingen på råvarubörserna utan framtida spekulation om förändring.
LAPP Index:
- LCP: LAPP Copper Price (EUR/100 kg)
- LAP: LAPP Aluminium Price (EUR/100 kg)
Här kan du läsa mer om beräkningen av metalltillägg för kabel och kablage.
Historik metall- och valutakurser
Datum | Kopparkurs EUR/100 kg | EUR-kurs | Aluminiumkurs EUR/100 kg |
---|---|---|---|
2024-04-01 | 826,86 | 11,30538 | 296,17 |
2024-03-01 | 798,90 | 11,2500 | 293,18 |
2024-02-01 | 793,96 | 11,28340 | 291,75 |
2024-01-01 | 798,70 | 11,20280 | 289,09 |
2023-12-01 | 785,59 | 11,55400 | 295,87 |
2023-11-01 | 781,01 | 11,64200 | 300,99 |
2023-10-01 | 802,69 | 11,84570 | 295,42 |
2023-09-01 | 793,89 | 11,80680 | 283,66 |
2023-08-01 | 792,21 | 11,63470 | 282,22 |
2023-07-01 | 802,63 | 11,66710 | 291,80 |
2023-06-01 | 786,43 | 11,37220 | 302,58 |
2023-05-01 | 832,71 | 11,33530 | 309,50 |