- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Verktyg och kabeltillbehör
- Transport, förvaring och avrullning
- Avrullare
- Avrullningspall
Avrullningspall
Universell kabelvagga för kabeltrummor
Pallen kan även beställas komplett med kabel. Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig!
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
H07Z-K 90°C 1X6 BK
H07Z-K 90°C 1X6 BK
4726014
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V
H07Z-K 90°C 1X6 BK
H07Z-K 90°C 1X6 BK
4726014
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V
H07Z-K 90°C 1X16 BK
H07Z-K 90°C 1X16 BK
4726016
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V
H1Z2Z2-K, OPTIMIZED VERSION 1X4 RD
H1Z2Z2-K, OPTIMIZED VERSION 1X4 RD
1023774
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, dragning under jord UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
H1Z2Z2-K, OPTIMIZED VERSION 1X4 RD
H1Z2Z2-K, OPTIMIZED VERSION 1X4 RD
1023774
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, dragning under jord UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
H05Z-K 90°C 1X1 DBU
H05Z-K 90°C 1X1 DBU
4725143
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V
H07Z-K 90°C 1X10 BK
H07Z-K 90°C 1X10 BK
4726015
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V
H1Z2Z2-K, OPTIMIZED VERSION 1X6 RD
H1Z2Z2-K, OPTIMIZED VERSION 1X6 RD
1023775
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, dragning under jord UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
TRONIC MODUL
TRONIC MODUL
85001625
Mobila, flexibla lösningar för transport, lagring och avlindning av enkelledare.
H07ZZ-F 3G1,5
H07ZZ-F 3G1,5
1600810
H07ZZ-F, < HAR >, anslutnings- och styrkabel av, gummi, 450/750 V, halogenfri, brandspridningsklass IEC 60332-3-24 , röktäthet LS0H EN 61034-2
ÖLFLEX EB CY 2X0,75
ÖLFLEX EB CY 2X0,75
0012640
ÖLFLEX® EB CY - PVC-styrkabel, flexibel, skärmad och numrerad, med blå yttermantel för egensäkra kretsar, U0/U: 300/500V
ROFLEX EPR/PUR ORANGE 7G1.5
ROFLEX EPR/PUR ORANGE 7G1.5
83090825
Anslutningskabel med ledarisolation av EPR och yttermantel av PUR som klarar av hög mekanisk belastning. Se teknisk data och beställ i vår webshop.
ÖLFLEX CLASSIC 110 4G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 4G1,5
1119304
ÖLFLEX® CLASSIC 110 – Styrkabel i PVC, VDE-registrerad, oljebeständig och flexibel för ett flertal applikationer, 300/500V, även för YSLY eller YY
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
H07Z-K 90°C 1X6 BK
H07Z-K 90°C 1X6 BK
4726014
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V
H07Z-K 90°C 1X6 BK
H07Z-K 90°C 1X6 BK
4726014
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V
H07Z-K 90°C 1X16 BK
H07Z-K 90°C 1X16 BK
4726016
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V
H1Z2Z2-K, OPTIMIZED VERSION 1X4 RD
H1Z2Z2-K, OPTIMIZED VERSION 1X4 RD
1023774
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, dragning under jord UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
H1Z2Z2-K, OPTIMIZED VERSION 1X4 RD
H1Z2Z2-K, OPTIMIZED VERSION 1X4 RD
1023774
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, dragning under jord UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
H05Z-K 90°C 1X1 DBU
H05Z-K 90°C 1X1 DBU
4725143
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V
H07Z-K 90°C 1X10 BK
H07Z-K 90°C 1X10 BK
4726015
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V
H1Z2Z2-K, OPTIMIZED VERSION 1X6 RD
H1Z2Z2-K, OPTIMIZED VERSION 1X6 RD
1023775
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, dragning under jord UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
H07Z-K 90°C 1X2,5 BK
H07Z-K 90°C 1X2,5 BK
4726012
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V
Art nr | Benämning | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|
85008062 | Avrullningspall |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Rullarna möjliggör en enkel avrullning av kabeln direkt från pallen
- Det är inte nödvändigt att flytta trumman, varför skaderisken reduceras
- Återanvändningsbar
Användningsområden
- Förflyttning, lagring och avlindning av kabeltrummor
Produktegenskaper
- Pallram med två integrerade löprullar
- Lämplig för trummor med en flänsdiameter upp till 90 cm
- Pallen kan lyftas med en gaffeltruck från alla fyra sidorna
- Lämplig för export, eftersom den är IPPC-behandlad
Dimensioner
- Trumbredd: upp till 55 cm
Flänsdiameter: upp till 90 cm - Pallens mått: L = 800, B = 800 mm
Allmänna data
- Maximal last: 500 kg
- Vikt: 16 kg
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.