Avrullningskartong
Universell kabelvagga för kabeltrummor
Kartongen kan även beställas komplett med kabel. Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig!
Art nr | Benämning | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|
85008061 | Avrullningskartong |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Enkel avrullning direkt ur kartongen
- Stapelbar på platsen
- Dispenser-lösning (återanvändbar)
- Kartongen ger skydd mot skador och smuts
Användningsområden
- Förflyttning, lagring och avlindning av kabeltrummor
Produktegenskaper
- Vik- och tippsystem möjliggör enkel användning av trumman
- Lämplig för trummor med en flänsdiameter på 40 cm
- Manuell transport möjlig med hjälp av bärhandtag
- Kabeln dras enkelt genom öppningen i kartongen inför avrullning
Dimensioner
- Trumbredd: upp till 40 cm
- Dimensions:
L=480, W=430, H=450mm -
Allmänna data
- Maximal last: 30 kg
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.