SMART STRIP skalningsverktyg

Skalnings- och demonteringsverktyg för kablar/ledare, justerbart skärdjup, främst för datakablar och armering av fiberoptiska kablar

Art nr Benämning För ytterdiameter (mm) Längd (mm) Vikt (kg) Enhet Pris
61744180 SMART STRIP max. 10 100 0,036
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Justerbart skärdjup med skruvinställning, vilket gör det möjligt att skala flerstegsisolerade kablar med olika manteltjocklekar
  • Självåtdragande handtag leder kniven rent på bordet

Användningsområden

  • Särskilt skalverktyg för datakablar
  • Steglöst inställbart skalverktyg för rundkabel av olika isoleringsmaterial (som t.ex. PVC, PTFE, gummi och PUR)
  • För snabb, enkel skalning av olika isoleringsmaterial (särskilt PUR) med ytterdiametrar upp till 10 mm
  • Lämplig för att skala armeringen på fiberoptiska kablar

Övrigt

  • Dra tillbaka kniven innan kabeln tas bort från kapverktyget

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: Avisolerings-/skalverktyg

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.