Webshop

FC STRIP skalverktyg

Skalnings- och demonteringsverktyg för Fast Connect-kablar, tar bort kopparskärmningsfläta och yttermantel i ett steg, tidsbesparande

Art nr BenämningRekommenderad för:Antal / förp.Enhet

Pris

21124030
FC STRIP inklusive blå knivhylsaSnabbkopplingskablar1
21124040
FC STRIP utan kniv-1
21124041FC STRIP knivhylsa blåPROFIBUS1
21124021FC STRIP knivhylsa grönETHERNET1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Anslutningsfärdig skalning av yttermantel och kopparfläta i ett enda artbetsförlopp
  • Förhindrar skador på kabeln
  • Justeringsskruvarna gör att verktyget kan justeras till alla Fast Connect-kablar.

Användningsområden

  • Skalverktyg med två steg för Fast-Connect-kablar med yttre diameter på 2,5 - 8,0 mm
  • Andra knivhylsor vid förfrågan

Produktegenskaper

  • Angiven avisoleringslängd för kopparfläta 6,5 mm (knivavstånd)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Avisolerings-/skalverktyg

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Avisolerings-/skalverktyg

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.