AS-I STRIP special skalverktyg
Tyskt verktyg för att skala/avisolera bussledningar/kablar, för svåra isoleringsmaterial i TPE eller PUR
Art nr | Benämning | Rekommenderad för: | För isolering | Längd (mm) | Vikt (kg) | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61735831
|
AS-I STRIP special | AS-Interface | TPE, gummi, PUR | 160 | 0,12 | 1 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Automatisk inställning av knivblad
- Inga skador på enkelledare
Användningsområden
- För ASI-kablar med i PVC-, TPE- eller PUR-mantel
Produktegenskaper
- Tångens kropp är gjord av glasfiberförstärkt polyamid
- Kabelns speciella form reflekteras i bladen
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Avisolerings-/skalverktyg
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Avisolerings-/skalverktyg
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.