ALLROUNDER STRIP skalverktyg

Ett multifuktionellt skalverktyg – även på skärmade kablar går det lätt att skala de olika skikten.

Det universella skalverktyget

Art nr Benämning Antal / förp. Enhet Pris
61735835
ALLROUNDER STRIP 1
61735836
ALLROUNDER Locator Box 1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Ingen inställning av skärdjupet krävs
  • Lämpar sig även för asymmetrisk kabelkonstruktion (exempelvis ÖLFLEX Heat)
  • Högre flexibilitet
  • Multifunktionell: Även på skärmade kablar går det lätt att ta bort de olika skikten med verktyget

Användningsområden

  • Vid asymmetrisk kabelkonstruktion (ÖLFLEX HEAT, HITRONIC DUPLEX …)
  • Skalning och avisolering av rund- och flatkablar med två parallella klingor (4-15 mm Ø (rundkabel), maximalt 15 mm bredd (flatkabel))

Produktegenskaper

  • Extra knivblad för längsgående snitt
  • 2 avisoleringsblad för enkelledare
  • Locator Box för begränsning av skärdjup

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Avisolerings-/skalverktyg

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Avisolerings-/skalverktyg

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.