Förtent kopparfläta

Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).

Störningssignaler Temperaturbeständig

Art nr Benämning mm2 Diameter mm Antal trådar x Ø (mm) Kopparindex (kg/km) Förp. (m) Enhet Pris
61721370
CU 14 1,32 1 - 4 24 x 7 x 0,1 13,2 100
61721380
CU 410 4,14 4 - 10 24 x 22 x 0,1 41,4 100
61721390
CU 1020 8,29 10 - 20 48 x 22 x 0,1 81,9 100
61721395
CU 2050 18,1 20 - 50 48 x 12 x 0,2 183 100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • EMC-kompatibel skärmning
  • Går att använda som jordningstejp
  • Fordonsindustri

Inklusive

  • Levereras i två längder på 50 m styck

Design

  • Variabel diameter genom att dra åt flätan

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
  • ETIM 5.0 Class-Description: Skärmad slang

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001182
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Nätslang

Allmänt

  • Mindre skillnader är möjliga beroende på produktionsparti

Övrigt

  • Täckningsgrad: 85 % vid maximal öppning

Material

  • Förtent koppar

Temperaturområde

  • -30°C till +105°C
  • Max. temperatur: +120°C (kortvarigt)

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.