Webshop

3M Scotch™ 1183 avskärmningstejp

3M Scotch™ 1183 skärmningstejp ger exceptionell skärmning av elektromagnetiska fält, UL-godkänd.

FlamhämmandeStörningssignaler

UL

Art nr BenämningBredd (mm)Förp. (m)Enhet

Pris

61721420
3M Scotch™ 1183 / 9x16,5916,5
61721421
3M Scotch™ 1183 / 12x16,51216,5
61721422
3M Scotch™ 1183 / 19x16,51916,5
61721423
3M Scotch™ 1183 / 25x16,52516,5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Denna elektriskt ledande tejp ger en utmärkt skärmning av elektromagnetiska fält.
  • Enhetlig foliesammansättning och dess goda konduktivitet till underlaget ger lågt kontaktmotstånd, vilket är avgörande för graden av skärmning.
  • Lödbara och korrosionsresistenta
  • Akrylbaserad självhäftande, motståndskraftig mot lösningsmedel

Användningsområden

  • Avskärmning av elektromagnetiska fält
  • Elektrostatisk urladdning

Produktegenskaper

  • Kopparfolien är täckt med ett tunt tennskikt
  • Tennpläteringen som används är kompatibel med en stor mängd grundmaterial, som t.ex. aluminium, bly och tennlegeringar, samt galvaniserat stål.

Standarder/Godkännanden

  • UL 510-godkänd
  • UL File-nummer: E17385

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 5.0 Class-Description: Tejp

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tejp

Observera

  • Vidhäftning (skalningskraft): 3,8 N/10 mm
    Rivhållfasthet: 44 N/10 mm

Övrigt

  • Kontaktmotstånd (enligt MIL-STD-202): 0,005 Ohm

Info

  • Förvaring: god stabilitet vid förvaring i sval och torr omgivning (rumstemperatur och ca. 50 % relativ luftfuktighet)

Färg

  • Silvergrå (RAL 7001)

Material

  • 3M skärmtejp av en mjuk tennpläterad kopparfilm med ett ledande, akryliskt lim.

Temperaturområde

  • -10°C till +80°C

  • Scotch™ 1183 är ett registrerat varumärke som tillhör 3M
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.