Webshop

T 2288 presstänger

T 228: Pressningstång för kabelskor och stumt kontaktdon, 10-25 mm2, krimpningsprofil: hexagonal, testad enligt SEN 245010

Art nr BenämningFör mm²PressprofilVikt (kg)Längd (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

61790961
T 228810 - 25sexkant0,63001
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Tvingad låsning garanterar fullständig pressning
  • Smidig för montörer på plats
  • Liten storlek

Användningsområden

  • För pressning av kopparanslutningar 10 - 25 mm²
  • För pressning av rörkabelskor (KRT) och ändhylsor

Standarder/Godkännanden

  • Testad enligt normen SS-EN61238-1

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kableskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Övrigt

  • Krimpprofil: sexkantig

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.