WT 3195 G presstänger, hydrauliska

WT 3195 G: Hydraulisk pressningstång för kabelskor och stumt kontaktdon, 6-95mm2, krimpningsprofil: dornpressning, låsningsprincip

Art nr Benämning För mm² Pressprofil Vikt (kg) Längd (mm) Enhet Pris
61743900 WT 3195 G 6 - 95 dornpressning 2,35 500
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enhandsmanövrering möjlig genom att sätta fast tången på arbetsbordet
  • Tillförlitliga pressningar tack vare lång spak och bra överföring
  • Inställningar för rörkabelskor (RK) och kompressionskabelskor (QK) visas på tången
  • Säkerhetssystem med inbyggd nödutlösningsfunktion

Användningsområden

  • Den högpresterande pressningstången för rör- och kompressionskabelskor i storleken 6 - 95 mm²

Produktegenskaper

  • Justerbar skruv med fin gänga för exakt positionering på pressningsområdet

Standarder/Godkännanden

  • Testad enligt DIN/SEN/BS/MIL-SPEC/UL-standarder

Design

  • Mekaniskt pressningsverktyg med spärrsystem
  • Areaområde: 6 - 95 mm²

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kableskor, ändhylsor och skärmanslutning

Övrigt

  • Maximalt pressningstryck: ca. 130 kN

Info

  • Areaområde: 6 - 95 mm²
  • Krimpningsprofil: dornpressning

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.