V 1311-A pressbackar, hydrualiska

V 1311: Hydraulisk pressningstång för kabelskor och stumt kontaktdon,10-400 mm2, krimpningsprofil: hexagonal, presskraft: 13 t

Art nr Benämning För mm² Inre stanshållare Yttre stanshållare Vikt (kg) Längd (mm) Antal / förp. Enhet Pris
61795925
V 1311-A 10 - 400 V 1316 V 1318 4,9 590 1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Automatisk snabbmatning av pressbackar och dorn
  • Kräver liten handkraft, ca. 245 N vid maximal kraft
  • Ergonomiska handtag
  • Pressningshuvudet roterar 180 grader
  • Få verktygsdelar, lätt att byta

Användningsområden

  • System 1311 för kontaktpressning i koppar, 10-400 mm²

Inklusive

  • Komplett enhet, extern kompressor krävs inte
  • Levereras i portabel trälåda
  • Pressbackar och pressbackshållare behöver beställas separat

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kableskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Vid förfrågan

  • Batteridrivet verktyg mot förfrågan

Övrigt

  • Krimpprofil: hexagonal och dorn
  • Pressningskraft: 130 kN (13 t)

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.