PVX 1300 presstång batteridriven

PVX 1300: Batteridriven presstång för kabelskor

NYTT: Tvåstegs DUAL-krimpteknik (först hexagonal pressning, sedan extra dornpressning)

Art nr Benämning Vikt (kg) Enhet Pris
61813821 Crimping tool PVX 1300 5,4
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Presskraftsstyrning via tryckövervakning
  • Akustisk signal och blinkande ljus om rätt tryck inte uppnås
  • Display med information om verktyg och underhållsintervall
  • Enhandsanvändning för enkelt arbete
  • Snabbframmatning för effektivare pressning

Användningsområden

  • Batteridrivet verktyg för pressning av kopparförbindelser av typerna KRF/KRT 10-400 mm 2
  • Samma tillbehör som till V1311-A-tången

Produktegenskaper

  • Antal pressningar innan batteriet måste laddas: 60–120 beroende på storlek och temperatur
  • Batterityp: Makita 5 Ah
  • Laddningstid: 40 min

Inklusive

  • Levereras i en robust plastlåda med laddare och bruksanvisning
  • Pressbackar och pressbackshållare behöver beställas separat

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kableskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Övrigt

  • Krimpprofil: DUAL (hexagonal + dorn) eller hexagonal
  • Presskraft: 124 kN (13 t)

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.