Lödfri kabelsko KB

Oisolerade kabelskor/lödningsfria terminaler enligt DIN 46234, elektrolytisk koppar av hög kvalitet för god konduktivitet, minsta motstånd

Art nr Benämning För mm² UL-godkänd d1 d3 l1 a1 s Passande krimpinsats Antal / förp. Enhet Pris
63204015 KB1-2,5R DIN 46234 0.5 - 1.5 nej 2,8 6 11 5 0,8 PEW 12.1071 100
63204025 KB1-3R DIN 46234 0.5 - 1.5 nej 3,2 6 11 5 0,8 PEW 12.1071 100
63204035 KB1-3,5R DIN 46234 0.5 - 1.5 nej 3,7 6 11 5 0,8 PEW 12.1071 100
63204045 KB1-4R DIN 46234 0.5 - 1.5 nej 4,3 8 12 5 0,8 PEW 12.1071 100
63204055 KB1-5R DIN 46234 0.5 - 1.5 nej 5,3 10 13 5 0,8 PEW 12.1071 100
63204065 KB1-6R DIN 46234 0.5 - 1.5 nej 6,5 10 13 5 0,8 PEW 12.1071 100
63204075 KB1-8R DIN 46234 0.5 - 1.5 nej 8,4 14 17 5 0,8 PEW 12.1071 100
63204085 KB1-10R DIN 46234 0.5 - 1.5 nej 10,5 14 17 5 0,8 PEW 12.1071 100
63204095 KB2,5-3R DIN 46234 1.5 - 2.5 nej 3,2 6 11 5 0,8 PEW 12.1071 100
63204105 KB2,5-3,5R DIN 46234 1.5 - 2.5 nej 3,7 6 11 5 0,8 PEW 12.1071 100
63204115 KB2,5-4R DIN 46234 1.5 - 2.5 nej 4,3 8 12 5 0,8 PEW 12.1071 100
63204125 KB2,5-5R DIN 46234 1.5 - 2.5 nej 5,3 10 14 5 0,8 PEW 12.1071 100
63204135 KB2,5-6R DIN 46234 1.5 - 2.5 nej 6,5 11 16 5 0,8 PEW 12.1071 100
63204145 KB2,5-8R DIN 46234 1.5 - 2.5 nej 8,4 14 17 5 0,8 PEW 12.1071 100
63204155 KB2,5-10R DIN 46234 1.5 - 2.5 nej 10,5 14 17 5 0,8 PEW 12.1071 100
63204165 KB2,5-12R DIN 46234 1.5 - 2.5 nej 13 18 20 5 0,8 PEW 12.1071 100
63204175 KB6-4R DIN 46234 2.5 - 6 nej 4,3 8 14 6 1 PEW 12.1071 100
63204185 KB6-5R DIN 46234 2.5 - 6 nej 5,3 10 15 6 1 PEW 12.1071 100
63204195 KB6-6R DIN 46234 2.5 - 6 nej 6,5 11 16 6 1 PEW 12.1071 100
63204205 KB6-8R DIN 46234 2.5 - 6 nej 8,4 14 19 6 1 PEW 12.1071 100
63204215 KB6-10R DIN 46234 2.5 - 6 nej 10,5 18 21 6 1 PEW 12.1071 100
63204225 KB6-12R DIN 46234 2.5 - 6 nej 13 18 21 6 1 PEW 12.1071 100
63204235 KB10-5R DIN 46234 10 nej 5,3 10 16 8 1,1 PEW 12.1071 100
63204245 KB10-6R DIN 46234 10 nej 6,5 11 17 8 1,1 PEW 12.1071 100
63204255 KB10-8R DIN 46234 10 nej 8,4 14 20 8 1,1 PEW 12.1071 100
63204265 KB10-10R DIN 46234 10 nej 10,5 18 21 8 1,1 PEW 12.1071 100
63204275 KB10-12R DIN 46234 10 nej 13 22 23 8 1,1 PEW 12.1071 100
63204285 KB16-5R DIN 46234 16 nej 5,3 11 20 10 1,2 PEW 12.033 100
63204295 KB16-6R DIN 46234 16 nej 6,5 11 20 10 1,2 PEW 12.033 100
63204305 KB16-8R DIN 46234 16 nej 8,4 14 22 10 1,2 PEW 12.033 100
63204315 KB16-10R DIN 46234 16 nej 10,5 18 24 10 1,2 PEW 12.033 100
63204325 KB16-12R DIN 46234 16 nej 13 22 26 10 1,2 PEW 12.033 100
63204335 KB25-5R DIN 46234 25 nej 5,3 12 25 11 1,5 PEW 12.033 100
63204345 KB25-6R DIN 46234 25 nej 6,5 12 25 11 1,5 PEW 12.033 100
63204355 KB25-8R DIN 46234 25 nej 8,4 16 25 11 1,5 PEW 12.033 100
63204365 KB25-10R DIN 46234 25 nej 10,5 18 26 11 1,5 PEW 12.033 100
63204375 KB25-12R DIN 46234 25 nej 13 22 31 11 1,5 PEW 12.033 100
63204385 KB25-16R DIN 46234 25 nej 17 35 36 11 1,5 PEW 12.033 100
63204395 KB35-6R DIN 46234 35 nej 6,5 15 26 12 1,6 - 100
63204405 KB35-8R DIN 46234 35 nej 8,4 16 26 12 1,6 - 100
63204415 KB35-10R DIN 46234 35 nej 10,5 18 27 12 1,6 - 100
63204425 KB35-12R DIN 46234 35 nej 13 22 31 12 1,6 - 100
63204435 KB35-16R DIN 46234 35 nej 17 28 36 12 1,6 - 100
63204445 KB50-6R DIN 46234 50 nej 6,5 18 34 16 1,8 - 100
63204455 KB50-8R DIN 46234 50 nej 8,4 18 34 16 1,8 - 100
63204465 KB50-10R DIN 46234 50 nej 10,5 18 34 16 1,8 - 100
63204475 KB50-12R DIN 46234 50 nej 13 22 36 16 1,8 - 100
63204485 KB50-16R DIN 46234 50 nej 17 28 40 16 1,8 - 100
63204495 KB70-6R DIN 46234 70 nej 6,5 22 38 18 2 - 100
63204505 KB70-8R DIN 46234 70 nej 8,4 22 38 18 2 - 100
63204515 KB70-10R DIN 46234 70 nej 10,5 22 38 18 2 - 100
63204525 KB70-12R DIN 46234 70 nej 13 22 38 18 2 - 100
63204535 KB70-16R DIN 46234 70 nej 17 28 42 18 2 - 100
63204545 KB95-8R DIN 46234 95 nej 8,4 24 42 20 2,5 - 50
63204555 KB95-10R DIN 46234 95 nej 10,5 24 42 20 2,5 - 50
63204565 KB95-12R DIN 46234 95 nej 13 24 42 20 2,5 - 50
63204575 KB95-16R DIN 46234 95 nej 17 28 44 20 2,5 - 50
63204585 KB120-8R DIN 46234 120 nej 8,4 24 44 22 3 - 25
63204595 KB120-10R DIN 46234 120 nej 10,5 24 44 22 3 - 25
63204605 KB120-12R DIN 46234 120 nej 13 24 44 22 3 - 25
63204615 KB120-16R DIN 46234 120 nej 17 28 48 22 3 - 25
63204625 KB150-10R DIN 46234 150 nej 10,5 30 50 24 3,2 - 25
63204635 KB150-12R DIN 46234 150 nej 13 30 50 24 3,2 - 25
63204645 KB150-16R DIN 46234 150 nej 17 30 50 24 3,2 - 25
63204655 KB185-10R DIN 46234 185 nej 10,5 36 50 28 3,5 - 20
63204665 KB185-12R DIN 46234 185 nej 13 36 50 28 3,5 - 20
63204675 KB185-16R DIN 46234 185 nej 17 36 50 28 3,5 - 20
63204685 KB240-10R DIN 46234 240 nej 10,5 38 56 32 4 - 10
63204695 KB240-12R DIN 46234 240 nej 13 38 56 32 4 - 10
63204705 KB240-16R DIN 46234 240 nej 17 38 56 32 4 - 10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För förstklassig anslutning med enkelt handhavande
  • Detta ger den bästa elektriska konduktiviteten (minsta motstånd)

Användningsområden

  • För kablar med kategori 2, 5 och 6 ledare
  • Tillverkning av apparatskåp och utrustning
  • Tåg och bussar

Standarder/Godkännanden

  • Enligt VG 88710
  • Ringform DIN 46234

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001052
  • ETIM 5.0 Class-Description: Klämkabelsko för Cu-ledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001052
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Klämkabelsko för Cu-ledare

Övrigt

  • s = materialtjocklek

Material

  • Hög kvalitativ elektrolytisk koppar för god ledningsförmåga

Temperaturområde

  • Kontinuerligt användningsområde upp till +120 °C

  • * Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.