Kraftform® skruvmejsel med justerbart åtdragningsmoment/Kraftform Kompakt® Set

Kraftform® justerbar momentskruvmejsel för 0,3-1,2 NM för ihopsättning av kontaktdon och sensor-manöverdon- ledning och annat

Tillförlitlighet

Art nr Benämning Mätområde Längd (mm) Antal / förp. Enhet Pris
61813958 Kraftform® momentskruvmejsel 0.3 - 1.2 180 1
61813990 Kraftform Kompakt® 10 - - 1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Monteringsverktyg för EPIC® kontaktdon, SKINTOP® CUBE och givarkablar
  • Användarvänlig tack vare ergonomiskt grepp
  • Enkel, fri montering i valfri position
  • Säkerhet nära till hands
  • Snabbt och enkelt byte av verktyg tack vare snabbchuck

Användningsområden

  • Förhindrar felbedömningar av användaren vilket ofta leder till signifikant högre extraherade värden. Konsekvenserna är avknipsade skruvhuvuden och övertvinnade gängor.

Inklusive

  • Artikelnummer 61813958: Kraftform® momentskruvmejsel för 0,3 - 1,2 Nm
  • Artikelnummer 61813990: Kraftform Kompakt® skruvmejselset tio delar
    (medföljande bits: 1xR, 1xTZ, 1xTZ PH, 1xTZ PZ, 1xTZ TORX® i flera versioner inkl. en handskruvmejsel utan momentsystem)
  • Spårbart kalibreringscertifikat ingår i leveransen

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002132
  • ETIM 5.0 Class-Description: Momentnyckel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002132
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Momentnyckel

Observera

  • Går att använda i områden som kräver ESD-skydd
  • ESD-version enligt EN 100-015 Del 1

Allmänt

  • Philips skruvmejsel PH (Philips recess)

Certifikat

  • Robust industridesign med utmärkt noggrannhet enligt ISO 6789/EN 26789

Info

  • Kontrollerat vridmoment på 0,3-1,2 Nm är möjligt

Färg

  • Svart

  • Kraftform® är ett registrerat varumärke som tillhör Wera (Hermann Werner GmbH & Co.KG)
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.