Spiralslang för kabelbuntning

Cable-Eater is a cable conduit for bundling cables and conductors. Main application is the bundling and protection of cables in cable pre-assembly, electrical industry and switch cabinets.

Finns nu även i små förpackningsenheter (2 m)

Halogenfri Monteringstid

Art nr Produktbeskrivning Färg Buntningsyta (mm) Inre Ø (mm) Godstjocklek (mm) Verktyg Förp. (m) Enhet Pris
61830302 SHR-08-PPW vit 6.0 - 9.0 8 0,8 STKP 8 100
61830312 SHR-15-PPW vit 10.0 - 16.0 15 0,8 STKP 15 50
61830322 SHR-20-PPW vit 17.0 - 23.0 20 0,9 STKP 20/25 30
61830332 SHR-25-PPW vit 21.0 - 25.0 25 1 STKP 20/25 20
61830333 SHR-32-PPW vit 29.0 - 32.0 32 1,3 STKP 32 15
61830300 SHR-08-PPB svart 6.0 - 9.0 8 0,8 STKP 8 100
61830310 SHR-15-PPB svart 10.0 - 16.0 15 0,8 STKP 15 50
61830320 SHR-20-PPB svart 17.0 - 23.0 20 0,9 STKP 20/25 30
61830330 SHR-25-PPB svart 21.0 - 25.0 25 1 STKP 20/25 20
61830335 SHR-32-PPB svart 29.0 - 32.0 32 1,3 STKP 32 15
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Återanvändningsbar
  • Mycket flexibel utan materialutmattning
  • Snabb och enkel montering genom användning av ett passande indragningsverktyg

Användningsområden

  • Buntning och skydd vid fasta och mobila elinstallationer
  • Maskiner
  • Robotkonstruktion
  • Apparatskåp
  • Kontorsmaskiner och system för databehandling

Produktegenskaper

  • God UV-beständighet
  • Bra beständighet mot: alkoholer, fetter, mineraloljor, eldningsolja och bensin

Inklusive

  • Passande införingsverktyg
  • Bunches cable conduit large PUs on a roll, small PUs in bags with Euro-standard holes

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002604
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelbuntslang

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002604
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Spiralskyddsslang

Övrigt

  • Halogenfri
  • Flamhämmande enligt UL 94 HB

Färg

  • Vit, svart, ljusgrå

Material

  • Polypropylen (PP)

Temperaturområde

  • -30°C till +85°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.