CC-kabelklämmor

CC cord clips fastening element for cables and conductors, self-adhesive on many surfaces

Halogenfri Monteringstid

Art nr Produktbeskrivning Max bunt Ø (mm) uttag x höjd (mm) Antal / förp. Enhet Pris
61723810 CC 5 4,5 19 / 19 x 10 100
61723820 CC 11 8,5 26.0 / 26.0 x 12.0 100
61723840 CC 21 14,5 26.0 / 26.0 x 16.0 100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Den särskilda utformningen på hållaren möjliggör snabb montering och demontering av en eller flera kablar utan att isoleringen skadas
  • Speciella monteringsförberedelser inte längre nödvändiga.

Användningsområden

  • Fästplatta för kablar och ledare
  • Hakhållare av nylon med fästremsor
  • Utmärkta till att lägga flera kablar parallellt.
  • Avsedd för kablar med en diameter upp till 14,5 mm

Standarder/Godkännanden

  • Self-extinguishing in accordance withUL 94 V-2 (without adhesive tape)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
  • ETIM 5.0 Class-Description: Fästklammer

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000127
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Fästklämma

Allmänt

  • Självhäftande på många ytor

Vid förfrågan

  • Svart färg tillgänglig vid förfrågan

Färg

  • Naturell

Material

  • Polyamid 6.6

Temperaturområde

  • -40°C till +85°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.