AS-I klämma/AS-I avslut

AS-I clip clamp fastening element for AS-Interface cables

Kompletterande automationskomponenter från Lapp Halogenfri

Art nr Produktbeskrivning Färg Diameter (mm) Längd x bredd (mm) Tjocklek självhäftande tejp (mm) Höjd (mm) Antal / förp. Enhet Pris
AS-I clips kabelklämma
61825000 AS-I clips kabelklämma vit 3.3 25.0 x 20.0 0,8 11,7 500
Ändtätning
22260047 AB-ASI-PC-BK svart - 20.0 x 4.7 - 11 100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • AS-I kabelklämma:
    Den koniska formen på klämman garanterar att kabeln sitter fast ordentligt, återanslutningsbar
  • AS-I ändavslut:
    - Enkel att montera
    - Användbar på båda sidor
    - Kompakta dimensioner sparar utrymme
    - Kostnadeffektiv metod att avsluta AS-Interfacekablar
  • Fästes med självhäftande tejp för snabb montering och klämman kan belastas omedelbart. Kan även fästas med en skruv

Användningsområden

  • Fästplatta för kablar och ledare
  • För användning med UNITRONIC® AS-Interface busskablar.

Produktegenskaper

  • PWIS-fri

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 5.0 Class-Description: Fästklammer

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Sensor-aktor-stickkontakt

Övrigt

  • Lim: akryl med foder gjort av PUR-skum

Material

  • AS-i clipsklämma: Polyamid 6.6 – halogenfri
  • AS-I ändavslut: TPE (färg: svart)

Temperaturområde

  • AS-I clips kabelklämma: -40°C till +80°C
  • AS-I ändavslut: -40°C till +110°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.