Pneumatisk krimpningsmaskin UP 35

UP 35 är en pneumatisk krimper med parallell stängningsmekanism som övertygar med innovativ design, ergonomi och kvalitet.

Tillförlitlighet Utrymmeskrav

CE

Art nr Benämning Enhet Pris
11148003 Pneumatisk krimper UP 35
61743951 Adapter UP 35 för WZ-stansblock
61743953 Adapter UP 35 för PEW 12-stansblock
61743952 Adapter UP 35 för W(D)T-stansblock
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Ny utrymmensbesparande design
  • Ergonomisk och användarvänlig tack vare maskinens ergonomiska lutning och en integrerad LED-ljuskälla för belysning av arbetsplatsen
  • På grund av den praktiska konstruktionen och en låg vikt på endast 20 kg kan maskinen transporteras utan problem med hjälp av det medföljande T-greppet.
  • Hög flexibilitet: Eftersom det går enkelt att byta adapter utan verktyg kan man använda flera olika stansblock
  • Enkel montering av adaptern med en slide in-/slide out-mekanism

Användningsområden

  • Parallellförslutande pneumatisk krimper
  • Maximal användarvänlighet och optimal säkerhet samt krimpkvalitet för små till mellanstora tvärsnitt
  • För isolerade kabelskor upp till 6 mm², oisolerade rörkabelskor upp till 16 mm², ändhylsor upp till 50 mm²

Produktegenskaper

  • Snabbväxlingssystem med adapter
  • Guidad styrning garanterar högsta pressningskvalitet

Standarder/Godkännanden

  • Motsvarar EU-riktlinje 2011/65/EU (RoHS 2) och är CE-godkänd

Inklusive

  • Pneumatisk parallellkrimper
  • Pneumatisk säkerhetsfotpedal
  • Anslutningsslang och nätdel för 12-voltsbelysning
  • Elektronisk styckräknare
  • Verktygssats

Design

  • Stansblockhållare/adapter ingår inte i leveransomfånget för UP 35 utan måste beställas separat. Här finns det tre olika valmöjligheter beroende på typ av stansblock.
  • Insatser måste beställas separat.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kableskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Allmänt

  • Driftstryck: 6 bar/87 psi
  • Dimensioner: 390 x 175 x 440 mm

Vid förfrågan

  • Säkerhetskrimper går att få på förfrågan (kan användas utan fingerskydd tillsammans med dubbel fotpedal)
  • Fler storlekar och utföranden kan också erbjudas.

Övrigt

  • Presskraft: Max 35 kN

Info

  • Vikt: 20 kg

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.