PEW 12 universalverktyg

PEW 12: Universalt pressverktyg med utbytbara pressbackar, parallell låsningsrörelse och ergonomisk design

Art nr Benämning Rekommenderad för: Pressningsintervall (mm²) Pressningsintervall AWG Antal / förp. Enhet Pris
Tång
61813807
PEW 12 without inserts - - - 1
61813819 Väska för PEW 12 - - - 1
11147500 EPIC® pressbackar Ändhylsor till ledare 25,0 mm² 25 4 1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Parallell låsningsrörelse
  • Ergonomiska handtag
  • En- eller tvåhandsmanövrering
  • Pressbackar är enkelt utbytbara

Användningsområden

  • Kompatibel med de flesta pressbackar för PEW 12-systemet (se produktbeskrivning för pressbackar)
  • Kontaktpressning för praktiskt taget alla anslutningar med ledararea 0,08-95 mm2

Produktegenskaper

  • Version PEW 12S har större öppningsvinkel och är därför avsedd för större PEW 12S pressbackar (se artikeltabellen för pressbackar)

Inklusive

  • Verktyget levereras utan väska och utan insatser
  • Tom väska har plats för 15 pressbackar och 4 hållare

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kableskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Färg

  • Polerad
  • Krompläterade pressningstänger på förfrågan

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.