Mobilt pressverktyg - pressbackar

Krimphylsor/-matriser till mobilt krimpverktyg är avsedda för att krimpa kabelskor, bladkontakter och ändhylsa till ledare med mera

Art nr Benämning Rekommenderad för: Specifikation Specifikation GB Pressprofil Enhet Pris
62000110 MCT pressback isolerade kabelskor 4300-3129 isolerade kabelskor 0,5 - 1,5/1,5 - 2,5 mm² AWG 22-16 / 16-14 oval
62000111 MCT pressback isolerade kabelskor 4300-3128 isolerade kabelskor 0,1 - 0,4/4 - 6 mm² AWG 26-22 / 12-10 oval
62000112 MCT pressback oisolerad kabelskor. 4300-3142 oisolerade kabelskor 0,5 - 2,5/4 - 6 mm² AWG 12-10 / 22-14 dorn
62000113 MCT pressback oisolerad kabelskor. 4300-3137 oisolerade kabelskor 0,75/1,5/2,5 mm² AWG 20-14 dorn
62000114 MCT pressback oisolerad kabelskor. 4300-3139 oisolerade kabelskor 4 / 6 / 10 mm² AWG 12-8 dorn
62000115 MCT pressback AEH 4300-3127 isol. + ej isol. ändhylsor till ledare 0,25 - 10 mm² AWG 24-8 trapetsformad
62000116 MCT pressback AEH 4300-3153 isol. + ej isol. ändhylsor till ledare 16 - 25 mm² AWG 6-4 sexkant
62000117 MCT pressback AEH 4300-3154 Ändhylsor till ledare, isolerade + ej isolerade 35-50 mm² AWG 2-0 sexkant
62000118 MCT pressback kabelsko 4300-3150 oisolerade panelkontaktdon 0,1 - 0,25/0,25 - 0,5/0,5 - 1,0 mm² AWG 26-24 / 24-22 / 22-18 rullpressning
62000120 MCT insert blade connectors 4300-3146 oisolerade panelkontaktdon 6,3 0,5 - 1,0/1,5 - 2,5/4 - 6 mm² AWG 22-18 / 16-14 /12-10 rullpressning
62000121 MCT pressback LWL 4300-3141 Optisk fiber (POF) F-SMA/B-FOC (ST) 4,52/5,41/3,84/3,25 mm ,178/,213/,151/,128 tum sexkant
62000122 MCT pressback BNC 4300-3140 RG 174/179 BNC-kontakt 4,52/3,25/1,69/0,7 mm ,178/,128/,067/,028 tum sexkant
62000123 MCT pressback BNC 4300-3136 RG 58/59/62/71 BNC-kontakt 1,69/5,41/6,48 mm ,067/,213/,255 tum sexkant
62000124 MCT pressback BNC 4300-3138 RG 6/59 BNC-kontakt 9,14/8,23 mm 0,360/8,230 mm sexkant
62000125 MCT pressback RJ45 4300-3144 RJ45 RJ-45 8/8 - -
62000126 MCT pressback RJ11 4300-3132 RJ11 RJ-11 6/6, 6/4, 6/2 - -
62000127 MCT insats vridna kontakter 4300-3147 vridna kontakter 0,14 - 4 mm² AWG 26-12 fyrkant
62000128 MCT insats vridna kontakter 4300-3148 vridna kontakter 6 - 10 mm² AWG 10-8 fyrkant
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Pressbackar är tydligt etiketterade vilket minimerar risken för sammanblandning
  • Förvaras i praktiska modullådor som går att sammanfoga
  • Extra lång livslängd – testad för över 20 000 krimpningar

Övrigt

  • MCT krimphylsa RJ45 kan endast användas med oskärmade kontakter

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 5.0 Class-Description: Insats för pressverktyg kabelsko/förbindning, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Insats för krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, jordningshylsor

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.