Mobilt pressverktyg - krimptänger

Mobilt krimpverktyg: Professionell universell pressningstång med utbytbara matriser, främst för service-/underhållsåtgärder

Insatserna är snabbt utbytbara

Låg vikt

Art nr Benämning Pressback Enhet Pris
62000100
MCT, inkl. pressback Ändhylsa till ledare 0,25 - 10 mm²
62000105
MCT utan pressback -
62000102 MCT-kåpa, tom -
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Pålitlig - pressningsprestanda är konsekvent och korrekt med en parallell manöver
  • Det går att få flera olika krimpinsatser som kan växlas snabbt och enkelt
  • Låg vikt
  • Ergonomiskt plasthandtag

Användningsområden

  • Idealiskt serviceverktyg

Övrigt

  • Stäng verktyget samtidigt som du sätter i nya pressbackar

Inklusive

  • Artikelnummer 62000100: Krimpningsvertyg med en pressback för ändskarvhylsor 0,25-10mm (62000100)
  • Artikelnummer. 62000105: Endast utbytesverktyg (utan väska eller insats)
  • Artikelnummer 62000102: Praktiskt plastfodral för förvaring av serviceverktyg och olika insatser

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kableskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.