EPEW 12 universalverktyg

EPWE 12: elektromekaniskt verktyg med litiumjonbatteri är kompatibelt med alla krimpmatriser för PEW 12-systemet.

Art nr Benämning Vikt (kg) Enhet Pris
61813817 E-PEW 12 4,7
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Elektromekaniskt verktyg med Li-Ion batteri
  • Pålitlig med minimalt underhåll
  • Exakt positionering av kontakter
  • Snabbstopp, ingen överkrimpning
  • Processövervakning på multifunktionsdisplayen:-Batteriets laddningsnivå - Serviceintervall display- Överhettning / överbelastningsvarning

Användningsområden

  • PEW 12 Kontaktpressningssystem
  • Krimpning av hylsor upp till 50 mm²
  • Många applikationer i kablagetillverkning

Inklusive

  • Levereras i plastväska (500 x 420 x 125 mm)
  • Verktyg utan pressbackar och hållare
  • Batteri och batteriladdare
  • Hylsnyckel

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kableskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Färg

  • Svart

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.