Rörkabelskor KR/KRT/KRF

Tube cable lugs KR/KRT/KRF with inspection hole

CULUS DNV

Art nr Benämning Skruvhål Ø (mm) UL-godkänd Längd (mm) Pressbackar d mm W mm Antal / förp. Enhet Pris
KR
61796480
KR 0,75/3 3 nej 16 - 1,3 6 100
61796490
KR 0,75/4 4 nej 17 - 1,3 6 100
61796500
KR 1,5/3 3 ja 16 - 1,8 6,5 100
61796510
KR 1,5/4 4 ja 17 - 1,8 6,5 100
61796520
KR 1,5/5 5 ja 18 - 1,8 7,5 100
61796530
KR 2,5/3 3 ja 17 - 2,3 7,5 100
61796540
KR 2,5/4 4 ja 18 - 2,3 7,5 100
61796550
KR 2,5/5 5 ja 19 - 2,3 8,5 100
61796560
KR 2,5/6 6 ja 19 - 2,3 8,5 100
61796570
KR 4/4 4 ja 21 - 3 8,5 100
61796580
KR 4/5 5 ja 22 - 3 9 100
61796590
KR 4/6 6 ja 23 - 3 10 100
61796600
KR 6/4 4 ja 22 - 4 9,5 100
61796610
KR 6/5 5 ja 22 - 4 9,5 100
61796620
KR 6/6 6 ja 23 - 4 10 100
61796630
KR 6/8 8 ja 30 - 4 13,5 100
61796631
KR 10/5 5 ja 29 B 7/ B 8 5 11,5 100
61796632
KR 10/6 6 ja 29 B 7/ B 8 5 11,5 100
61796633
KR 10/8 8 ja 33 B 7/ B 8 5 13,5 100
KRT
61796640
KRT 10/5 5 ja 29 B 7 4,5 10 100
61796650
KRT 10/6 6 ja 29 B 7 4,5 10 100
61796660
KRT 10/8 8 ja 34 B 7 4,5 13 100
61796670
KRT 10/10 10 ja 34 B 7 4,5 16 100
61796680
KRT 10/12 12 ja 41 B 7 4,5 19 100
61796690
KRT 16/5 5 ja 34 B 8,5 5,5 12 100
61796700
KRT 16/6 6 ja 34 B 8,5 5,5 12 100
61796710
KRT 16/8 8 ja 39 B 8,5 5,5 15 100
61796720
KRT 16/10 10 ja 39 B 8,5 5,5 16 100
61796730
KRT 16/12 12 ja 47 B 8,5 5,5 19 100
61796740
KRT 25/6 6 ja 43 B 10 7 14 100
61796750
KRT 25/8 8 ja 43 B 10 7 15 100
61796760
KRT 25/10 10 ja 43 B 10 7 16 100
61796770
KRT 25/12 12 ja 48 B 10 7 19 100
61796780
KRT 35/6 6 ja 49 B 12 8,5 17 100
61796790
KRT 35/8 8 ja 49 B 12 8,5 17 100
61796800
KRT 35/10 10 ja 49 B 12 8,5 19 100
61796810
KRT 35/12 12 ja 53 B 12 8,5 22 50
61796820
KRT 50/6 6 ja 53 B 14 10 20 50
61796830
KRT 50/8 8 ja 53 B 14 10 20 50
61796840
KRT 50/10 10 ja 53 B 14 10 20 50
61796850
KRT 50/12 12 ja 56 B 14 10 22 50
61796860
KRT 70/8 8 ja 55 B 16 12 23 50
61796870
KRT 70/10 10 ja 55 B 16 12 23 50
61796880
KRT 70/12 12 ja 58 B 16 12 23 50
61796890
KRT 95/8 8 ja 60 B 18 13,5 26 50
61796900
KRT 95/10 10 ja 60 B 18 13,5 26 50
61796910
KRT 95/12 12 ja 63 B 18 13,5 26 50
61796920
KRT 95/16 16 ja 69 B 18 13,5 28 50
61796930
KRT 120/10 10 ja 64 B 19 15 28 50
61796940
KRT 120/12 12 ja 64 B 19 15 28 50
61796950
KRT 120/16 16 ja 70 B 19 15 28 50
61796960
KRT 150/12 12 nej 76 B 22 17 32 25
61796990
KRT 185/12 12 nej 79 13 B 24 19 35 25
61797000
KRT 185/16 16 nej 79 13 B 24 19 35 25
61797020
KRT 240/12 12 nej 86 13 B 26 21 38 25
61797030
KRT 240/16 16 nej 86 13 B 26 21 38 25
61797050
KRT 300/16 16 nej 100 13 B 30 24 44 10
61797080
KRT 400/20 20 nej 114 13 B 32 26 48 10
KRF
61803020
KRF 16/6 6 ja 34 B 9 6 13 100
61803030
KRF 16/8 8 ja 34 B 9 6 13 100
61803040
KRF 16/10 10 ja 38 B 9 6 16 100
61803050
KRF 16/12 12 ja 47 B 9 6 22 100
61803060
KRF 25/6 6 ja 39 B 11 8 16 100
61803070
KRF 25/8 8 ja 39 B 11 8 16 100
61803080
KRF 25/10 10 ja 42 B 11 8 17 100
61803090
KRF 25/12 12 ja 47 B 11 8 22 100
61803110
KRF 35/6 6 ja 47 B 13 9 18 100
61803120
KRF 35/8 8 ja 47 B 13 9 18 100
61803130
KRF 35/10 10 ja 47 B 13 9 18 100
61803140
KRF 35/12 12 ja 52 B 13 9 22 100
61803160
KRF 50/8 8 ja 50 B 14,4 11 21 100
61803170
KRF 50/10 10 ja 50 B 14,5 11 21 100
61803180
KRF 50/12 12 ja 53 B 14,5 11 21 100
61803190
KRF 50/16 16 ja 59 B 14,5 11 27 100
61803200
KRF 70/8 8 ja 55 B 17 13 25 50
61803210
KRF 70/10 10 ja 55 B 17 13 25 50
61803220
KRF 70/12 12 ja 58 B 17 13 25 50
61803230
KRF 70/16 16 ja 64 B 17 13 28 50
61803240
KRF 95/10 10 ja 69 B 20 15 29 50
61803250
KRF 95/12 12 ja 69 B 20 15 29 50
61803260
KRF 95/16 16 ja 69 B 20 15 29 50
61803270
KRF 120/10 10 ja 73 B 22 17 32 25
61803280
KRF 120/12 12 ja 73 B 22 17 32 25
61803290
KRF 120/16 16 ja 73 B 22 17 32 25
61803300
KRF 150/12 12 ja 80 B 25/13 B 25 19 36 25
61803310
KRF 150/16 16 ja 80 B 25/13 B 25 19 36 25
61803330
KRF 185/12 12 ja 86 13 B 27 21 39 20
61803340
KRF 185/16 16 ja 86 13 B 27 21 39 20
61803350
KRF 185/20 20 ja 93 13 B 27 21 39 20
61803360
KRF 240/12 12 ja 96 13 B 30 22,5 42 10
61803370
KRF 240/16 16 ja 96 13 B 30 22,5 42 10
61803380
KRF 240/20 20 ja 95 13 B 30 22,5 42 10
61803390
KRF 300/16 16 ja 99 13 B 32 24,5 46 10
61803400
KRF 300/20 20 ja 99 13 B 32 24,5 46 10
61803420
KRF 400/16 16 ja 111 13 B 38 30 56 10
61803430
KRF 400/20 20 ja 126 13 B 38 30 56 10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Med inspektionshål (från 4 mm2)
  • Högkvalitativ elektrolytisk koppar säkerställer en god krimpningskvalitet

Användningsområden

  • KR: För fintrådig kopparledare (klass 2 och 5) för kabelarea 0,75 - 10 mm²
  • KRT: För flertrådiga kopparledare (klass 2) med tvärsnittsområde mellan 10 - 1 000 mm²
  • KRF: För fintrådiga kopparledare (klass 2, 5 och 6) med ett tvärsnittsintervall på 16 - 800 mm²
  • Främst för anslutning till skenor och kopparkontakter
  • Max. 48 kV

Standarder/Godkännanden

  • Uppfyller kraven i EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 och VDE 0220:1 i kombination med rekommenderat verktyg
  • UL Filnummer E205350, se tabell

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
  • ETIM 5.0 Class-Description: Rörkabelsko för Cu-ledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001051
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rörkabelsko för Cu-ledare

Material

  • Förtent elektrolyt koppar (Cu / SN4, tennytan av 4μ)

Temperaturområde

  • Temperaturområde upp till +90°C
  • Arbetstemperatur: 110°C, max. +140°C

  • * Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.