Rörkabelskor KRFN

Slangkabelskor KRFN, även för fintrådiga kopparledare, klass 2 och 5, enkel montering genom kabeltätningar

Art nr Benämning Skruvhål Ø (mm) UL-godkänd Längd (mm) Pressbackar d mm W mm Antal / förp. Enhet Pris
61797400 KRFN 50/6 6 nej 51 B 14,5 11 18 100
61797401 KRFN 50/8 8 nej 51 B 14,5 11 18 100
61797402 KRFN 50/10 10 nej 51 B 14,5 11 18 100
61797403 KRFN 70/6 6 nej 56 B 14,5 13 20 50
61797404 KRFN 70/8 8 nej 56 B 17 13 20 50
61797405 KRFN 70/10 10 nej 56 B 17 13 20 50
61797406 KRFN 95/8 8 nej 61 B 20 15 24 50
61797407 KRFN 95/10 10 nej 62 B 20 15 24 50
61797408 KRFN 95/12 12 nej 64 B 20 15 24 50
61797409 KRFN 120/8 8 nej 65 B 22 17 26 25
61797410 KRFN 120/10 10 nej 66 B 22 17 26 25
61797411 KRFN 120/12 12 nej 68 B 22 17 26 25
61797412 KRFN 150/10 10 nej 73 B 25/13 B 25 19 30 25
61797413 KRFN 150/12 12 nej 75 B 25/13 B 25 19 30 25
61797414 KRFN 185/10 10 nej 80 13 B 27 21 32 20
61797415 KRFN 185/12 12 nej 82 13 B 27 21 32 20
61797416 KRFN 185/16 16 nej 86 13 B 27 21 32 20
61797417 KRFN 240/10 10 nej 84 13 B 30 22,5 38 10
61797418 KRFN 240/12 12 nej 84 13 B 30 22,5 38 10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kan installeras genom kabelförskruvningar, vilket tillåter förmontering
  • Högkvalitativ elektrolytisk koppar säkerställer en god krimpningskvalitet
  • Med inspektionshål

Användningsområden

  • Smala rörkabelskor för trådade och flexibla CU-ledare 50-240 mm², lämplig för klass 2 och klass 5
  • Anpassad för trånga utrymmen

Standarder/Godkännanden

  • Uppfyller kraven i EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 och VDE 0220:1 i kombination med rekommenderat verktyg

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
  • ETIM 5.0 Class-Description: Rörkabelsko för Cu-ledare

Material

  • Förtennad elektrolytkoppar

Temperaturområde

  • Temperaturområde upp till +90°C
  • Arbetstemperatur: 110°C, max. +140°C

  • * Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.