Webshop

KRB 0560 krimptänger

KRB 0560: Krimptång för pressning av ej isolerade bladkontakter/panelkontakter 4,8 och 6,3 från 0,5-6mm2, krimpningsprofil: rullpressning, ergonomisk design

Tillförlitlighet

Art nr BenämningFör mm²PressprofilFör kontakter med IDC-anslutningVikt (kg)Längd (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

61790950KRB 0560 utan kontakthållare0,5 - 6rullpressning4,8 + 6,30,542551
61791100KRBC 0560 med kontakthållare0,5 - 6rullpressning4,8 + 6,30,542551
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Tydligt markerade pressformar
  • Låsfunktion för felfri pressning
  • Handtagen passar både små och stora händer
  • Unik mekanism reducerar den manuella kraften från 450 N till 250 N
  • Testad för minst 80 000 pressningar

Användningsområden

  • Den behändiga rullpressningstången för oisolerade kabelskor 0,5 - 6 mm² med anslutning 4.8 och 6.3

Produktegenskaper

  • Löser ut om pressningen måste avbrytas

Standarder/Godkännanden

  • Testad enligt DIN standard EN 60352-2

Övrigt

  • Kontakthållaren bidrar till korrekt positionering av ledar- och isoleringskrimpningen, vilket för platta kontakter är viktigt för krimpkvaliteten.

Inklusive

  • Artikelnummer 61790950 levereras utan kontakthållare
  • Artikelnummer 61791100 innehåller kontakthållare

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kableskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Allmänt

  • Justerbart krimpningstryck

Övrigt

  • Krimpningsprofil: rullpressning

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.