DRB 0505 + DRB 0115 krimptänger

DRB 0505/DRB 0115: Krimptång för pressning av ej isolerade bladkontakter/panelkontakter 2,8 från 0,5-6mm2, krimpningsprofil: rullpressning, ergonomisk design

Tillförlitlighet

Art nr Benämning För mm² Pressprofil För kontakter med IDC-anslutning Vikt (kg) Bredd (mm) Enhet Pris
61790930 DRB 0505 0,05 - 0,5 rullpressning 2.8 0,35 192
61790940 DRB 0115 0,1 - 1,5 rullpressning 2.8 0,35 192
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Mindre kraft krävs för perfekt pressning
  • Låsfunktion för felfri pressning
  • Tydligt markerade pressformar
  • Testad för minst 50 000 pressningar

Användningsområden

  • Rullpressningstång för ej isolerade flata kabelhylsor med 2.8-anslutning
  • Även lämplig för bladhållare med spärr

Produktegenskaper

  • Löser ut om pressningen måste avbrytas

Standarder/Godkännanden

  • Testad enligt DIN standard EN 60352-2

Design

  • DRB 0505: Areaområde: 0.05 - 0.5 mm²
  • DRB 0115: Areaområde: 0.1 - 1.5 mm²

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kableskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Allmänt

  • Justerbart krimpningstryck

Övrigt

  • Krimpningsprofil: rullpressning

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.