DKB 0325 + DKB 0360 krimptänger

DKB 0325/DKB 0360: Krimptång för pressning av ej isolerade kabelskor från 0,25-6,0 mm2, krimpningsprofil: dornpressning, ergonomisk design

Tillförlitlighet

Art nr Benämning För mm² Pressprofil Vikt (kg) Längd (mm) Enhet Pris
61722110
DKB 0325 0,25 - 2,5 dornpressning 0,35 192
61790920 DKB 0360 0,25 - 6 dornpressning 0,35 192
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Låsfunktion för felfri pressning
  • Tydligt markerade pressformar
  • Mindre kraft krävs för perfekt pressning
  • Testad för minst 80 000 pressningar

Användningsområden

  • Säker pressningstång för oisolerade
    anslutningar
  • För oisolerade kabelskor, övriga kontakter och rörkabelskor KR

Produktegenskaper

  • Löser ut om pressningen måste avbrytas

Standarder/Godkännanden

  • Testad enligt DIN standard EN 60352-2

Design

  • DKB 0325: Areaområde: 0.25 - 2.5 mm²
  • DKB 0360: Areaområde: 0.25 - 6.0 mm²

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kableskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Allmänt

  • Justerbart krimpningstryck

Övrigt

  • Krimpningsprofil: dornpressning

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.