Webshop

QUADRO Plus flerfunktionsverktyg

Universalverktyg för skalning, vridning, skärning av kablar/ledningar och för krimpning av isolerad ändhylsor till ledare, flera funktioner i ett enda verktyg

MonteringstidLåg viktUtrymmeskrav

TÜV

Art nr BenämningFör mm²UL-godkändAntal / förp.Enhet

Pris

61805300
QUADRO Plus Set0.5 - 2.5nej1
61805301
QUADRO tång0.5 - 2.5nej1
61805302
QUADRO Plus magasin0.5 - 2.5nej1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Fyra funktioner integrerade (skärning, avisolering, tvinning och krimpning) i ett verktyg
  • Perfekt syntes av ergonomi och funktionalitet
  • Hög mekanisk prestanda säkerställer en enkel krimpning.
  • Att byta magasin till en annan area tar bara några sekunder
  • Ingen justering krävs för olika areor

Användningsområden

  • Multifunktionsverktyg
  • Tvinning
  • Krimpning
  • Skärning
  • Anslutning och krimpning av isolerade ändhylsor till ledare

Produktegenskaper

  • Skär ledare/metalltrådar med upp till 2,5 mm diameter
  • Utspridda trådar förhindras av den integrerade tvinningsenheten

Standarder/Godkännanden

  • Trapetsformad pressning i enlighet med VDE 0609, del I
  • GS-logotyp garanterat säkerhet

Övrigt

  • Använd endast de ändhylsor på band, som särskilt testats för användning i QUADRO plus verktyget

Inklusive

  • Artikelnr 61805300: Låda med verktyg, tre magasin och ändhylsor
  • Article no. 61805302: Storage box for conductor end sleeves

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002778
  • ETIM 5.0 Class-Description: Avisolerings- och krimpautomat

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002778
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Avisolerings- och krimpautomat

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.