PEW 8.87 krimptänger

PEW 8.87 Krimpverktyg/tång för pressning av isolerad ändhylsa till ledare, tillverkad i Tyskland, snabb och tillförlitlig, frontinsättning

Art nr Benämning För mm² Pressprofil Vikt (kg) Bredd (mm) Enhet Pris
61813742
PEW 8.87 0.08 - 10 fyrkant 0,475 190
61813744 PEW 8.87 Plus 0.08 - 16 fyrkant 0,475 190
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För enklaste hantering där utrymmet är begränsat (apparatskåp, maskiner/internt kablage)
  • Omfattar ett brett spektrum av diametrar:
    0,08 -10 mm² (PEW 8.87)
    0,08-16 mm² (PEW 8.87 Plus)
  • Tillverkad i Tyskland
  • Hävstångsgrepp ökar krimpkraften för outtröttliga arbeten

Användningsområden

  • Kontaktpressningsverktyg för ändhylsor (kvadratisk form)
  • Själv-justeras till önskad storlek på hylsan
  • Fyrkantig krimpprofil med fyra profilerade krimpningsytor

Produktegenskaper

  • Polerad

Design

  • PEW 8.87: Med sido-och frontmatning (upp till 2,5 mm²) PEW 8.87 Plus: Med frontmatning

Övrigt

  • Pressa endast ändhylsor till ledare som är max. 16 mm – vid större längder rekommenderar vi PEW 8.185 och 8.186 (pressa flera gånger efter varandra) resp. PEW 12 med passande insats

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kableskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Allmänt

  • Pressningslängd: upp till 16 mm
  • Krimpningsprofil: fyrkant

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.