PEW 8.186 kontaktpressningstänger

MULTICRIMP 6 Krimpverktyg/tång för pressning av isolerade ändhylsor med ett hexagonalt tryck, tillverkat i Tyskland

Art nr Benämning För mm² Pressprofil Vikt (kg) Bredd (mm) Enhet Pris
61813737 PEW.8.186 0.08 - 10 sexkant 0,38 180
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Förbättrad variant jämfört med föregångaren PEW 8.84/MULTICRIMP 6:
    - Utvidgad kapacitet för 4-kants- och 6-kantsmodellen
    - Det krävs ca 20 % mindre handkraft i genomsnitt jämfört med den tidigare modellen
    - Mindre greppvidd och förbättrad ergonomi
    - Formar målinriktat och definierat ledarändhylsorna med en geometrisk exakt krimpform
  • Automatisk inställning av önskat tvärsnitt för krimpningen
  • DIN-förenlig pressning enligt principen om tvångsslutförande
  • Enhetlig matning till pressbacken garanterar exakta krimpningar

Användningsområden

  • För pressning av isolerade och oisolerade ändhylsor
  • Ledararea intervallet 0.08 -10 mm² med sexkantig crimp
  • Kan användas med en hylslängd på upp till 20 mm (från 12 mm behövs dock minst två pressningar)

Produktegenskaper

  • Tillverkad av krompläterat verktygsstål
  • Tillverkad i Tyskland

Övrigt

  • Pressa ändhylsor upp till 12 mm en gång, längre ändhylsor (till max. 20 mm) måste pressas flera gånger efter varandra

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kableskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.