KEB 3550 krimptänger

KEB 3550 Krimptång för pressning av oisolerad och isolerad ändhylsa till ledare upp till 50 mm2

Art nr Benämning För mm² Pressprofil Vikt (kg) Längd (mm) Enhet Pris
61791095 KEB 3550 35 - 50 trapetsformad 0,5 220
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Unik mekanism reducerar den manuella kraften från 450 N till 250 N
  • Handtagen passar både små och stora händer
  • Låsfunktion som endast släpps efter slutförd pressning
  • Testad för minst 80 000 pressningar

Användningsområden

  • Mini-force verktyg för pressning av isolerade och oisolerade ändhylsor från 35 - 50 mm²

Produktegenskaper

  • Löser ut om pressningen måste avbrytas

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kableskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Övrigt

  • Krimpningsprofil: specialutvecklad form i stil med en W-krimpning

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.