Webshop

KEB 1025 krimptänger

KEB 1025 ergonomisk krimptång/verktyg ändhylsa till ledare upp till 25 mm2

Art nr BenämningFör mm²PressprofilVikt (kg)Längd (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

61791065
KEB 102510 - 25trapetsformad0,52201
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Unik mekanism reducerar den manuella kraften från 450 N till 250 N
  • Handtagen passar både små och stora händer
  • Låsfunktion som endast släpps efter slutförd pressning
  • Testad för minst 80 000 pressningar

Användningsområden

  • Mini-force verktyg för pressning av isolerade och oisolerade ändhylsor från 10 - 25 mm²

Produktegenskaper

  • Löser ut om pressningen måste avbrytas

Standarder/Godkännanden

  • Testad enligt DIN standard EN 60352-2

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kableskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Övrigt

  • Krimpningsprofil: specialutvecklad form i stil med en W-krimpning

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.