CK 90 krimptänger

CK 90 krimptänger/verktyg för ändhylsor upp till 95 mm²

Art nr Benämning För mm² Pressprofil Vikt (kg) Bredd (mm) Enhet Pris
62120189 CK 90 50 - 90 trapetsformad 0,18 300
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Tvingad låsning garanterar fullständig pressning

Användningsområden

  • Krimpverktyg för mycket stora ändhylsor från 50 - 95 mm²
  • För pressning av isolerade och oisolerade ändhylsor

Produktegenskaper

  • 3 pressmatriser med sidoinföring: 50/ 70/ 95 mm²

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kableskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Allmänt

  • Bredd: 90 mm

Övrigt

  • Krimpprofil: trapetsformad

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.