Isolerade flatstiftshylsor

Isolerade panelkontaktdon (typ M T och V), UL-godkända, med Easy Entry-trattform på plasthylsan

CULUS

Art nr Benämning För mm² UL-godkänd Fotnot Färg IDC-anslutning d mm L W mm Passande krimpinsats Antal / förp. Enhet Pris
Bladuttag enligt DIN 46245 och liknande (typ H)
63101020 L-RA 29 H 0.5 - 1.5 ja - röd 2,8 x 0,5 3,3 18,5 3,5 PEW 12.060 100
63101010 L-RA 28 H 0.5 - 1.5 ja - röd 2,8 x 0,8 3,3 18,5 3,5 PEW 12.060 100
63101030 L-RA 49 H 0.5 - 1.5 ja 1.3 röd 4,8 x 0,5 3,7 19 5,7 PEW 12.060 100
63101040 L-RA 48 H 0.5 - 1.5 ja 1.3 röd 4,8 x 0,8 3,7 19 5,7 PEW 12.060 100
63101050 L-RA 63 H 0.5 - 1.5 ja - röd 6,3 x 0,8 4 20 7,6 PEW 12.060 100
63101060 L-RB 48 H 1.5 - 2.5 ja 1.3 blå 4,8 x 0,5 4,4 19 5,7 PEW 12.060 100
63101070 L-RB 49 H 1.5 - 2.5 ja 1.3 blå 4,8 x 0,8 4,4 19 5,7 PEW 12.060 100
63101080 L-RB 63 H 1.5 - 2.5 ja - blå 6,3 x 0,8 4,5 20 7,6 PEW 12.060 100
63101110 L-RC 63 H 4 - 6 ja - gul 6,3 x 0,8 6,4 24 7,6 PEW 12.060 100
63101120 L-RC 95 H 4 - 6 nej - gul 9,5 x 1,2 6,2 31 11 PEW 12.060 100
Flatstiftshylsor med hane (typ M)
63103010 L-RA 63 M 0.5 - 1.5 ja - röd 6,3 x 0,8 4 22 - PEW 12.060 100
63103020 L-RB 63 M 1.5 - 2.5 ja - blå 6,3 x 0,8 4,5 22 - PEW 12.060 100
63103040 L-RC 63 M 4 - 6 ja 1.3 gul 6,3 x 0,8 6,3 25 - PEW 12.060 100
Flatstiftshylsor (typ T)
63102010 L-RA 63 T 0.5 - 1.5 nej 1.3 röd 6,3 x 0,8 3,7 22 7,4 PEW 12.060 100
63102020 L-RB 63 T 1.5 - 2.5 nej 1.3 blå 6,3 x 0,8 4,3 22 7,5 PEW 12.060 50
Helisolerad parallellskarvhylsor (typ V)
61794951 L-RA 29 V 0.5 - 1.5 ja 2.2999999999999998 röd 2,8 x 0,5 3,8 19,3 5 PEW 12.060 100
61794952 L-RA 28 V 0.5 - 1.5 ja 2.2999999999999998 röd 2,8 x 0,8 3,8 19,3 5 PEW 12.060 100
61794953 L-RA 49 V 0.5 - 1.5 ja 2.2999999999999998 röd 4,8 x 0,5 3,6 20,2 7,4 PEW 12.060 100
61794955 L-RA 48 V 0.5 - 1.5 ja 2.2999999999999998 röd 4,8 x 0,8 3,6 20,2 7,4 PEW 12.060 100
61794960 L-RA 63 V 0.5 - 1.5 ja - röd 6,3 x 0,8 4,4 21 8,8 PEW 12.060 100
61794968 L-RB 49 V 1.5 - 2.5 ja 2.2999999999999998 blå 4,8 x 0,5 3,9 19,5 7,1 PEW 12.060 100
61794969 L-RB 48 V 1.5 - 2.5 ja 2.2999999999999998 blå 4,8 x 0,8 4,3 20 7,4 PEW 12.060 100
61794970 L-RB 63 V 1.5 - 2.5 ja - blå 6,3 x 0,8 4,5 21 8,8 PEW 12.060 100
61794971 L-RC 63 V 4 - 6 ja 2.2999999999999998 gul 6,3 x 0,8 5,3 26 9 PEW 12.060 100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hårdlödd kabelsko som går att pressa i valfritt läge
  • Detta ger den bästa elektriska konduktiviteten (minsta motstånd)
  • Ingen risk för att kablar ska bli böjda och krossade

Användningsområden

  • Tillverkning av apparatskåp
  • Kabel kablage

Standarder/Godkännanden

  • Filnummer E334111, se tabell

Design

  • För högre draghållfasthet
  • För god draghållfasthet och förbättrad strömledning
  • Platt material för kontaktpressning som är dubbelvikt och hårdlött
  • EASY-ENTRY har en trattformad plastmantel som med enkel, snabb och säker införing av ledaren
  • 1 = push-on hon-kontakt, typ H
    2 = push-on piggyback-kontakt, typ T
    3 = push-on han-kontakt, typ M
    4 = push-on hon-kontakt (helt isolerad), typ V

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
  • ETIM 5.0 Class-Description: Rund/platt stickkontakt

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000516
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund/platt stickkontakt

Material

  • Tennpläterad mässing
  • Isolering av polykarbonat

Temperaturområde

  • -20 °C till +105 °C
    under kort tid upp till +120 °C

  • 1 = PVC-isolering, ej easy-entry, 2 = polyamidisolering (nylon), ej easy-entry, 3 = olödd, med ytterligare mässingshylsa
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.