- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Verktyg och kabeltillbehör
- Anslutning och krimpning
- Panelkontakter
- ISO-hylsa
ISO-hylsa
ISO-hylsa: Isolerande hylsa/hölje av PVC för panelkontakter
ISLOERADE FLATSTIFTHYLSOR L-RA 29 H
ISLOERADE FLATSTIFTHYLSOR L-RA 29 H
63101020
Isolerade plattkontakter (typ M, T och V), UL-godkännande, med Easy Entry trattform
ISLOERADE FLATSTIFTHYLSOR L-RA 29 H
ISLOERADE FLATSTIFTHYLSOR L-RA 29 H
63101020
Isolerade plattkontakter (typ M, T och V), UL-godkännande, med Easy Entry trattform
ISLOERADE FLATSTIFTHYLSOR L-RB 63 T
ISLOERADE FLATSTIFTHYLSOR L-RB 63 T
63102020
Isolerade plattkontakter (typ M, T och V), UL-godkännande, med Easy Entry trattform
ISLOERADE FLATSTIFTHYLSOR L-RA 63 T
ISLOERADE FLATSTIFTHYLSOR L-RA 63 T
63102010
Isolerade plattkontakter (typ M, T och V), UL-godkännande, med Easy Entry trattform
FLATHYLSOR BM 638 M
FLATHYLSOR BM 638 M
63501020
Non-insulated Panel connectors/blade connectors with latch, male and female, made of brass
FLATHYLSOR B 638 F
FLATHYLSOR B 638 F
63501010
Non-insulated Panel connectors/blade connectors with latch, male and female, made of brass
FLATHYLSOR B-C 638 F
FLATHYLSOR B-C 638 F
63501012
Non-insulated Panel connectors/blade connectors with latch, male and female, made of brass
PANELKONTAKT SOCKELS 408-4 F
PANELKONTAKT SOCKELS 408-4 F
63300150
Panel connector sockets Type M/Type F, in combination with blade connectors
PANELKONTAKT SOCKELS 408-2 F
PANELKONTAKT SOCKELS 408-2 F
63300140
Panel connector sockets Type M/Type F, in combination with blade connectors
PANELKONTAKT SOCKELS 408-6 F
PANELKONTAKT SOCKELS 408-6 F
63300160
Panel connector sockets Type M/Type F, in combination with blade connectors
PANELKONTAKT SOCKELS 408-4 M
PANELKONTAKT SOCKELS 408-4 M
63300110
Panel connector sockets Type M/Type F, in combination with blade connectors
PANELKONTAKT SOCKELS 408-6 M
PANELKONTAKT SOCKELS 408-6 M
63300120
Panel connector sockets Type M/Type F, in combination with blade connectors
HELISOLERADE FLATSTIFTHYLSOR L-RA 29 V
HELISOLERADE FLATSTIFTHYLSOR L-RA 29 V
61794951
Isolerade plattkontakter (typ M, T och V), UL-godkännande, med Easy Entry trattform
HELISOLERADE FLATSTIFTHYLSOR L-RA 48 V
HELISOLERADE FLATSTIFTHYLSOR L-RA 48 V
61794955
Isolerade plattkontakter (typ M, T och V), UL-godkännande, med Easy Entry trattform
SHIELD-KON RSK 5101 RD
SHIELD-KON RSK 5101 RD
61721340
RSK endelad skärmanslutningskontakt i SHIELD-KON-systemet förbinder avskärmade ledningar med en anslutningsledning, lödningsfri förbindelseteknik
CABLE LUGS KB 1-2.5R DIN 46234
CABLE LUGS KB 1-2.5R DIN 46234
63204015
Oisolerade kabelskor/lödningsfria terminaler enligt DIN 46234, elektrolytisk koppar av hög kvalitet för god konduktivitet, minsta motstånd
SHIELD-KON GSB 5250 GN INNER SLEEVES
SHIELD-KON GSB 5250 GN INNER SLEEVES
61749660
SHIELD-KON® tvådelad skärmanslutning för anslutning av skärmade kablar, innerhylsa GSB, ytterhylsa GSC, tillförlitlig anslutning
RÖRKABELSKOR KRFS 50/6
RÖRKABELSKOR KRFS 50/6
61803470
Rörkabelskor KRFS för fintrådiga kopparledare klass 2, 5 och 6, enkla att föra genom förskruvningar
RING KABELSKOR L-RA 4
RING KABELSKOR L-RA 4
63104060
Isolerade kabelskor Easy-Entry (ringkabelskor, (smala) gaffelkabelskor, gaffelkabelskor med fläns, stiftkabelskor, rund kontakt, kontakthylsa stumt kontaktdon, ändskarv)
ÄNDHYLSOR AHI L 0.25/ 8 LBU
ÄNDHYLSOR AHI L 0.25/ 8 LBU
61721867
Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 DBU
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 DBU
4160314
Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, kraft- och styrkabel, enkelledare i PVC för fältledningsdragning, UL MTW VW-1, UL AWM-stil 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 DBU
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 DBU
4160314
Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, kraft- och styrkabel, enkelledare i PVC för fältledningsdragning, UL MTW VW-1, UL AWM-stil 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
H07Z-K 90°C 1X6 BK
H07Z-K 90°C 1X6 BK
4726014
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V
H07Z-K 90°C 1X6 BK
H07Z-K 90°C 1X6 BK
4726014
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V
H07Z-K 90°C 1X16 BK
H07Z-K 90°C 1X16 BK
4726016
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V
H1Z2Z2-K, OPTIMIZED VERSION 1X6 RD
H1Z2Z2-K, OPTIMIZED VERSION 1X6 RD
1023775
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, dragning under jord UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
H1Z2Z2-K, OPTIMIZED VERSION 1X6 RD
H1Z2Z2-K, OPTIMIZED VERSION 1X6 RD
1023775
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, dragning under jord UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
H07Z-K 90°C 1X6 BU
H07Z-K 90°C 1X6 BU
4726024
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V
H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
Art nr | Benämning | UL-godkänd | IDC-anslutning | För kabel Ø (mm) | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61794980 | ISO-hylsa | nej | 6.3 | 3,2 | 500 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Mjuka och transparenta PVC-isolerade hylsor ger elektrisk säkerhet
Användningsområden
- För oisolerade kabelskor utan lås
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
- ETIM 5.0 Class-Description: Rund/platt stickkontakt
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.