ISO-hylsa

ISO-hylsa: Isolerande hylsa/hölje av PVC för panelkontakter

Art nr Benämning UL-godkänd IDC-anslutning För kabel Ø (mm) Enhet Pris
61794980 ISO-hylsa nej 6.3 3,2
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Mjuka och transparenta PVC-isolerade hylsor ger elektrisk säkerhet

Användningsområden

  • För oisolerade kabelskor utan lås

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
  • ETIM 5.0 Class-Description: Rund/platt stickkontakt

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.