Flatstiftshylsor Typ M / Typ F

Panel connector sockets Type M/Type F, in combination with blade connectors

Art nr Benämning UL-godkänd Antal poler Bredd B (mm) Höjd (mm) Djup (mm) Enhet Pris
Bladkontakt strips (typ M)
63300100
408-2 M nej 2 15,3 13,2 32,2
63300110
408-4 M nej 4 27,5 16,8 32,6
63300120
408-6 M nej 6 31,2 18,8 32,9
63300130
408-8 M nej 8 40,4 18,8 33,1
Panelkontakt-sockel (typ F)
63300140
408-2 F nej 2 12,6 10 23,2
63300150
408-4 F nej 4 24,5 14,1 24
63300160
408-6 F nej 6 28,2 14,9 24,3
63300170
408-8 F nej 8 37,4 15,4 24,4
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Snabb och enkel delning av kontakt
  • Tillsammans med flatstiftshylsor ger dessa panelkontakter en säker och lätt montering
  • Nya anslutningar kan göras enkelt utan några missförstånd

Användningsområden

  • Ersätter radklämmor eller stickkontakter i särskilda applikationer

Övrigt

  • Endast hållarfunktion

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
  • ETIM 5.0 Class-Description: Rund/platt stickkontakt

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000516
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund/platt stickkontakt

Material

  • Polyamid

Temperaturområde

  • max. +105°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.