Flatstiftshylsor med hake

Non-insulated Panel connectors/blade connectors with latch, male and female, made of brass

Art nr Benämning För mm² UL-godkänd IDC-anslutning I L Passande krimpinsats Antal / förp. Enhet Pris
Bladkontakt med låsspår (typ M)
63501020
BM 638 M 1 - 2.5 nej 6,3 x 0,8 16 28 PEW 12.050 100
63501022 BM-C 638 M 4 - 6 nej 6,3 x 0,8 16 28 PEW 12.050 100
Bladbehållare med spärrklack (typ F)
63501010
B 638 F 1.5 - 2.5 nej 6,3 x 0,8 7,5 19 - 100
63501012 B-C 638 F 4 - 6 nej 6,3 x 0,8 7,5 19 - 100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För elektrisk anslutning av olika komponenter

Övrigt

  • Valet av ett korrekt verktyg är beroende på area på ledaren och på bladets anslutning

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
  • ETIM 5.0 Class-Description: Rund/platt stickkontakt

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000516
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund/platt stickkontakt

Material

  • BM 638 M + B 638 F: Mässing blank BM-C 638 M + B-C 638 F: Mässing förtennad

Temperaturområde

  • Type M: max. +90 °C
  • Type F: max. +110 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.