Isolerade kabelskor

Isolerade kabelskor Easy-Entry (ringkabelskor, (smala) gaffelkabelskor, gaffelkabelskor med fläns, stiftkabelskor, rund kontakt, kontakthylsa stumt kontaktdon, ändskarv)

Halogenfri

CE CULUS

Art nr Benämning För mm² UL-godkänd Anslutningsbult Färg Passande krimpinsats Antal / förp. Enhet Pris
Ringkabelskor
63104010
L-RZ 3 0.25 - 0.75 nej M 3 grön PEW 12.064 100
63104020
L-RZ 4 0.25 - 0.75 nej M 4 grön PEW 12.064 100
63104030
L-RZ 5 0.25 - 0.75 nej M 5 grön PEW 12.064 100
63104040
L-RA 3 0.5 - 1.5 nej M 3 röd PEW 12.060 100
63104050
L-RA 35 0.5 - 1.5 ja M 3,5 röd PEW 12.060 100
63104060
L-RA 4 0.5 - 1.5 ja M 4 röd PEW 12.060 100
63104070
L-RA 5 0.5 - 1.5 ja M 5 röd PEW 12.060 100
63104080
L-RA 6 0.5 - 1.5 ja M 6 röd PEW 12.060 100
63104160
L-RB 3 1.5 - 2.5 nej M 3 blå PEW 12.060 100
63104170
L-RB 4 1.5 - 2.5 ja M 4 blå PEW 12.060 100
63104180
L-RB 5 1.5 - 2.5 ja M 5 blå PEW 12.060 100
63104190
L-RB 6 1.5 - 2.5 ja M 6 blå PEW 12.060 100
63104200
L-RB 8 1.5 - 2.5 ja M 8 blå PEW 12.060 100
63104340
L-RC 4 4 - 6 ja M 4 gul PEW 12.060 100
63104350
L-RC 5 4 - 6 ja M 5 gul PEW 12.060 50
63104360
L-RC 6 4 - 6 ja M 6 gul PEW 12.060 50
63104370
L-RC 8 4 - 6 ja M 8 gul PEW 12.060 100
63104380
L-RC 10 4 - 6 ja M 10 gul PEW 12.060 50
Gaffelkabelskor
63105010
L-RZ 3 F 0.25 - 0.75 nej M 3 grön PEW 12.064 100
63105020
L-RZ 4 F 0.25 - 0.75 nej M 4 grön PEW 12.064 100
63105050
L-RA 4 F 0.5 - 1.5 ja M 4 röd PEW 12.060 100
63105060
L-RA 5 F 0.5 - 1.5 ja M 5 röd PEW 12.060 100
63105070
L-RA 6 F 0.5 - 1.5 ja M 6 röd PEW 12.060 100
63105130
L-RB 4 F 1.5 - 2.5 ja M 4 blå PEW 12.060 100
63105140
L-RB 5 F 1.5 - 2.5 ja M 5 blå PEW 12.060 100
63105150
L-RB 6 F 1.5 - 2.5 ja M 6 blå PEW 12.060 100
63105210
L-RC 4 F 4 - 6 ja M 4 gul PEW 12.060 100
63105220
L-RC 5 F 4 - 6 ja M 5 gul PEW 12.060 100
63105230
L-RC 6 F 4 - 6 ja M 6 gul PEW 12.060 50
63105040
L-RA 35 F 0.5 - 1.5 ja M 3,5 röd PEW 12.060 100
63105110
L-RB 3 F 1.5 - 2.5 ja M 3 blå PEW 12.060 100
63105120
L-RB 35 F 1.5 - 2.5 ja M 3,5 blå PEW 12.060 100
Fläns gaffelkabelsko
63108010
L-RA 35 FF 0.5 - 1.5 nej M 3,5 röd PEW 12.060 100
63108040
L-RB 4 FF 1.5 - 2.5 nej M 4 blå PEW 12.060 100
63108050
L-RB 5 FF 1.5 - 2.5 nej M 5 blå PEW 12.060 100
Stiftkabelsko
63107010
L-RZP 0.25 - 0.75 nej - grön PEW 12.064 100
63107020
L-RAP 0.5 - 1.5 ja - röd PEW 12.060 100
63107040
L-RBP 1.5 - 2.5 ja - blå PEW 12.060 100
63107070
L-RCP 4 - 6 ja - gul PEW 12.060 100
Rundstift
63110010
L-RABM 0.5 - 1.5 nej - röd PEW 12.060 100
63110020
L-RB 5 BM 1.5 - 2.5 nej - blå PEW 12.060 100
Rundstiftshylsor
63111010
L-RAB 0.5 - 1.5 nej - röd PEW 12.060 100
63111020
L-RB 5 B 1.5 - 2.5 nej - blå PEW 12.060 100
Skarvhylsor
63106020
L-RAA 15 0.5 - 1.5 ja - röd PEW 12.060 100
63106040
L-RBB 25 1.5 - 2.5 ja - blå PEW 12.060 100
63106080
L-RCC 6 4 - 6 ja - gul PEW 12.060 50
Ändskarvhylsor
63112010
L-RBJ 1.5 - 2.5 nej - transparent PEW 12.060 100
63112020
L-RCJ 4 - 6 nej - transparent PEW 12.060 50
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • EASY-ENTRY har en trattformad plastmantel som med enkel, snabb och säker införing av ledaren
  • Ingen risk för att kablar ska bli böjda och krossade
  • För god draghållfasthet och förbättrad strömledning

Användningsområden

  • Tillverkning av apparatskåp och utrustning

Produktegenskaper

  • Hårdlödd kabelsko som går att pressa i valfritt läge
  • För förstklassig anslutning med enkelt handhavande
  • Elektrolytisk förtenning för högsta rostskydd
  • Platt material för kontaktpressning som är dubbelvikt och hårdlött
  • Metallhylsor med invändig korrugering

Standarder/Godkännanden

  • Filnummer E334109, se tabell

Övrigt

  • Skarvförbindning: Solida ledare och fintrådiga ledare, liksom ledare med olika tvärsnitt, kan pressas tillsammans

Design

  • 1 = ringkabelsko2 = förgrenad kabelsko3 = stiftkabelsko4 = rund stickkontakt5 = kontakthylsa6 = stumt kontaktdon7 = ändkontaktdon(se bilderna från vänster till höger)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001052
  • ETIM 5.0 Class-Description: Klämkabelsko för Cu-ledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001052
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Klämkabelsko för Cu-ledare

Allmänt

  • Andra storlekar och färger (också DIN) finns tillgängliga vid förfrågan
  • Halogenfri

Material

  • Hög kvalitativ elektrolytisk koppar för god ledningsförmåga
  • PA (UL 94 V0)
    PC (UL 94 V2)
    see datasheet

Temperaturområde

  • -20 °C till +105 °C
    under kort tid upp till +120 °C

  • Andra färger och storlekar finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Tolerans ± 0,5 mm