RING KABELSKOR L-RA 4 RING KABELSKOR L-RA 4 63104060 Isolerade kabelskor Easy-Entry (ringkabelskor, (smala) gaffelkabelskor, gaffelkabelskor med fläns, stiftkabelskor, rund kontakt, kontakthylsa stumt kontaktdon, ändskarv)
CABLE LUGS KB 1-2.5R DIN 46234 CABLE LUGS KB 1-2.5R DIN 46234 63204015 Oisolerade kabelskor/lödningsfria terminaler enligt DIN 46234, elektrolytisk koppar av hög kvalitet för god konduktivitet, minsta motstånd
RÖRKABELSKOR KRFS 70/6 RÖRKABELSKOR KRFS 70/6 61803473 Rörkabelskor KRFS för fintrådiga kopparledare klass 2, 5 och 6, enkla att föra genom förskruvningar
PANELKONTAKT ISO HYLSA PANELKONTAKT ISO HYLSA 61794980 ISO-hylsa: Isolerande hylsa/hölje av PVC för panelkontakter
ISLOERADE FLATSTIFTHYLSOR L-RA 29 H ISLOERADE FLATSTIFTHYLSOR L-RA 29 H 63101020 Isolerade plattkontakter (typ M, T och V), UL-godkännande, med Easy Entry trattform
SHIELD-KON GSB 5250 GN INNER SLEEVES SHIELD-KON GSB 5250 GN INNER SLEEVES 61749660 SHIELD-KON® tvådelad skärmanslutning för anslutning av skärmade kablar, innerhylsa GSB, ytterhylsa GSC, tillförlitlig anslutning
KRIMPNINGSINSATS B 22 SYSTEM 1300 KRIMPNINGSINSATS B 22 SYSTEM 1300 61796030 Pressbackar för den hydrauliska presstången V 1311 och den batteridrivna presstången PVX 1300
RÖRKABELSKOR KRFN 50/10 RÖRKABELSKOR KRFN 50/10 61797402 Slangkabelskor KRFN med smal yta för kabelklass 2 och 5