SHIELD-KON® jordningshylsa i två delar
SHIELD-KON® tvådelad skärmanslutning för anslutning av skärmade kablar, innerhylsa GSB, ytterhylsa GSC, tillförlitlig anslutning
Består av inner- och ytterhylsa
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- En hård, stabil inre hylsa tar upp trycket och skyddar ledaren på insidan från mekaniska påfrestningar.
- Hexagonalkomprimering av den mjuka ytterhylsan garanterar en felfri elektrisk och mekanisk anslutning
Användningsområden
- För skärmade kablar med en dielektrisk diameter från 1,1 till 14 mm (diametern efter att skärmen är borttagen)
- Telekommunikation
- Spårbundna applikationer
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002650
- ETIM 5.0 Class-Description: Anslutning för avskärmade ledningar
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002650
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Anslutning för avskärmade ledningar
Material
- Brons
- Galvanically galvanized
Temperaturområde
- Termiskt chocktest
- 100 cykler av temperaturförändringar mellan -40°C och +155°C skapade en försumbar förändring i kontaktmotståndet.
- SHIELD-KON® är ett registrerat varumärke för ABB.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.