SHIELD-KON® delbar klämring för jordningshylsor

Handpresstången med utbytbara backar för tvådelade SHIELD-KON skärmanslutningsdon.

Störningssignaler

Art nr Benämning Lämplig för yttermantlar Antal / förp. Enhet Pris
Krimpverktyg
61743920 WT 4454 G - 1
Tillbehör krimpverktyg
61792250 WT-väska för WT 4454 G - 1
61789490 4406-4410 G GSC 187 / 194 / 199 / 205 / 219 / 225 / 232 1
61789500 4411-4414 G GSC 261 / 275 / 281 / 287 / 297 1
61789510 4415-4417 G GSC 312 / 327 / 348 1
61789520 5450-5451 G GSC 359 / 375 1
61789530 5452 G GSC 405 / 415 1
61789540 5454 G GSC 425 1
61789550 5456 G GSC 460 1
61789560 5457 G GSC 500 1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • manuella pressningstänger med utbytbara pressbackar
  • Integrerad låsning gör det endast möjligt att öppna verktyget när det är helt stängt (nödöppning möjlig).
  • Lämplig pressback bestäms genom att använda den valda yttre hylsan.

Inklusive

  • Artikelnummer 61743920: Tänger utan låda och utan pressbackar
  • Artikelnummer 61792250: Tom låda med utrymme för 12 enheter
  • Pressbackar beställes separat

Design

  • Krimpprofil: sexkantig

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kableskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

  • SHIELD-KON® är ett registrerat varumärke för ABB.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Krimpningsinsatsen på bild av WT 4454 G skildrar inte SHIELD-KON®insatsen, de skildras i en extra bild