RSK jordningshylsa i ett stycke

RSK endelad skärmanslutningskontakt i SHIELD-KON-systemet förbinder avskärmade ledningar med en anslutningsledning, lödningsfri förbindelseteknik

Monteringstid Störningssignaler

Art nr Benämning Färg Skärm Ø (mm) Passande krimpinsats Antal / förp. Enhet Pris
61721340
RSK 5101 röd 1.27 - 2.28 101 A/B 100
61721350
RSK 5201 blå 2.29 - 3.65 201 C/D/E/F 100
61721360
RSK 5301 gul 3.66 - 5.12 301 G/H/J 100
61743200
RSK 5401 grön 5.13 - 7.62 401 K/L/M/N 100
RSK verktyg
61753760
RSK verktyg - - - 1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Det går snabbt att välja rätt bland de fyra storlekarna genom olika färger på förbindningen
  • Verktyget är till hjälp vid fastställandet av ett passande kontaktdon och en krimpinsats (skalad kabel med skärm läggs i öppningen)
  • Minimerad installationstid

Användningsområden

  • SHIELD-KON® skärmanslutningsförbindningen i ett stycke gör det möjligt att koppla samman avskärmade ledningar snabbt och beständigt med en anslutningsledare

Design

  • För bearbetning sätter man in förbindningen i verktyget, lägger in skärmkabeln och anslutningsledaren eller jordbygeln och krimpar
  • Vid krimpningen antar förbindningen en rund form och de båda ändarna skjuts över varandra
  • När avskärmningskabeln och anslutningsledaren läggs in är det viktigt att vara uppmärksam på att deras isolering överlappar med MYLAR® isoleringen till förbindningen
  • Inuti förbindningen finns en upphängningsbygel för anslutningsledaren och ett urtag för skärmkabeln

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002650
  • ETIM 5.0 Class-Description: Anslutning för avskärmade ledningar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002650
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Anslutning för avskärmade ledningar

Material

  • Förtennad elektrolytkoppar
  • Isolering: laminerad polyester

Temperaturområde

  • -65°C till +125°C

  • MYLAR® är ett registrerat varumärke som tillhör DuPont de Nemours. SHIELD-KON® är ett registrerat varumärke som tillhör Thomas & Betts.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.