RSK-FLAG kontakt

RSK jordningsklämma till den endelade SHIELD-KON-skärmanslutningen, snabbt och billigt alternativ till konventionell installation av ledare

Art nr Benämning Används till Håldiameter (mm) Antal / förp. Enhet Pris
61753762 RSK-Flag-B3 RSK 5301/ 5401 M3 100
61753763 RSK-Flag-B4 RSK 5301/ 5401 M4 100
61753764 RSK-Flag-B5 RSK 5301/ 5401 M5 100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • RSK jordningshylsor är det snabba och kostnadseffektiva alternativet till vanlig installation av ledare.
  • Enkelt och direkt ansluten med RSK-FLAG till en bit ojordad utrustning tack vare installationshålet

Användningsområden

  • För SHIELD-KON®-jordningshylsan RSK
  • Anordning för att fästa en skärmad kabel vid ett underlag som t.ex. en jordskena

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000490
  • ETIM 5.0 Class-Description: Tillbehör för jordning och blixtskydd

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000490
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tillbehör för jordning och blixtskydd

Material

  • Förtennad elektrolytkoppar

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.