PEW 12 insatser för SHELD-KON®-skärmanslutningsdon

Crimping inserts for PEW 12 system

Art nr Benämning Skärm Ø (mm) Passande kontakter Antal / förp. Enhet Pris
61813869 PEW 12.374/301 H 4.14 - 4.71 RSK 5301 1
61813868 PEW 12.373/301 J 4.72 - 5.12 RSK 5301 1
61813864 PEW 12.599/401 K 5.13 - 5.86 RSK 5401 1
61813865 PEW 12.375/401 L 5.87 - 6.36 RSK 5401 1
61813866 PEW 12.354/401 M 6.37 - 7.0 RSK 5401 1
61813867 PEW 12.619/401 N 7.01 - 7.62 RSK 5401 1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Product code is engraved on the upper and on the lower part of the die set
  • Pressbackar är enkelt utbytbara
  • Parallell låsningsrörelse
  • En- eller tvåhandsmanövrering

Användningsområden

  • Krimpning av endelade RSK-skärmanslutningsdon och tvådelade SHIELD-KON®-skärmanslutningsdon

Övrigt

  • High flexibility: Interchangeable inserts that fit into either the PEW 12 / PEW 12S manual crimping tool, the E-PEW 12 electric crimping tool or the CM 25-1 crimping machine (compatibility see table)

Inklusive

  • Crimping dies are delivered without tool

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 5.0 Class-Description: Insats för pressverktyg kabelsko/förbindning, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Insats för krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, jordningshylsor

  • SHIELD-KON® är ett registrerat varumärke för ABB.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.