ERG 740 manuellt pressverktyg

ERG 740 manuellt pressningsverktyg till endelade SHIELD-KON-skärmanslutningen, parallell rörelse hos matriser/hylsor

Art nr Benämning Färg Skärm Ø (mm) Passande kontakter Enhet Pris
61753160 ERG 740 väska + handhållen tång + mätinstrument - - -
Metallinsatser för ERG 740
61722835 D-101 A röd 1.27 - 1.79 RSK 5101
61722825 D-101 B röd 1.8 - 2.28 RSK 5101
61722905 D-201 C blå 2.29 - 2.55 RSK 5201
61722915 D-201 D blå 2.56 - 3.0 RSK 5201
61722925 D-201 E blå 3.01 - 3.34 RSK 5201
61743045 D-201 F blå 3.35 - 3.65 RSK 5201
61722935 D-301 G gul 3.66 - 4.13 RSK 5301
61722945 D-301 H gul 4.14 - 4.71 RSK 5301
61722875 D-301 J gul 4.72 - 5.12 RSK 5301
61743215 D-401 K grön 5.13 - 5.86 RSK 5401
61743225 D-401 L grön 5.87 - 6.36 RSK 5401
61743235 D-401 M grön 6.37 - 7.0 RSK 5401
61743245 D-401 N grön 7.01 - 7.62 RSK 5401
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Pressbackar i metall och kan enkelt och snabbt bytas ut.
  • Verktyget behöver inte justeras.
  • Ergonomiska plasthandtag
  • Parallell rörelse hos pressbacken skapar en överrullningseffekt för RSK-förbindningen

Användningsområden

  • Kontaktpressningsverktyg för en-skärmad SHIELD-KON®-jordningshylsa

Produktegenskaper

  • Insatser av härdat stål eliminerar slitage
  • Säker kodning och lätt att hitta rätt del: Produktnumret är graverat på insatsens över- och underdel

Inklusive

  • Verktyg: Handpressverktyg ERG 740, RSK-mätare för enkelt fastställande av klämma, väska (245 x 210 x 55 mm), bordshållare för enklare hantering vid ett stort antal pressningar

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 5.0 Class-Description: Insats för pressverktyg kabelsko/förbindning, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Insats för krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, jordningshylsor

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.