Diverse lådor, TWIN

TWIN-ändhylsorna till ledare för kopplingsskåp och apparattillverkning förvaras i en smidig box med ett sortiment med olika tvärsnitt.

Halogen-free

Art nr Benämning För mm² Förp. Enhet Pris
TWIN tillbehörslåda
61802046 TWIN tillbehörslåda 2 x 0,75 - 2 x 2,5 200 x 1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Behändiga sortimentlådor - flera diametrar därmed alltid lätttillgängliga

Användningsområden

  • TWIN sortimentslåda
  • Tillverkning av apparatskåp och utrustning

Standarder/Godkännanden

  • De isolerade ändhylsorna uppfyller kraven i DIN 46228, del 4 (0,25 mm² och 0,34 mm², ej standardiserad) i sortimentslådor

Övrigt

  • För bearbetningsverktyg, se "krimptänger för ändhylsor" i registret

Design

  • 2x0,75 - 8mm, 2x1,00 - 8mm,2x1,5 - 8mm, 2x2,50 - 10mm

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000524
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sortimentlådor för anslutnings- och förbindningsteknik

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000524
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Sortimentlåda för anslutnings- och förbindningsteknik

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.